STANDARD-hus

STANDARD-hus

Velkjent allsidig

HEAVYCON STANDARD med den raske og pålitelige bøylelåsen: Egnet for mange typer anvendelser.

Tilbake til Hus

Kategorier

Søk i STANDARD-hus

Vis alle produktene i denne kategorien

HEAVYCON STANDARD-metallhusene er laget av meget korrosjonssikker og ledende aluminium og er også egnet for EMC-anvendelser. De tåler vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette i henhold til beskyttelsesgradene IP66/IP67.

Dine fordeler

  • Trykkstøpt aluminium gir høy grad av korrosjonssikkerhet
  • Langs- og tverrlåsebøyle sparer plass og tid
  • EMC ready grunnet ledende overflater og pakninger
  • Konsekvent kompatibel med industristandarden grunnet byggstørrelser i henhold til bestemmelser
  • Rask og enkel montering og vedlikehold

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D