Strømforsyning TRIO POWER med standardfunksjoner

Strømforsyninger med standardfunksjoner

TRIO POWER-strømforsyninger har en kompakt byggeform, enkel håndtering og smarte diagnostikkfunksjoner. En automatsikring som er integrert om ønsket, gjør TRIO POWER til et universaltalent for maskin- og anleggsteknikk og sørger for optimal anleggstilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet liten byggbredde og mulighet for direkte rekkeplassering
  • Robust og pålitelig grunnet dynamisk Boost med sterk utgangskarakteristikk
  • Enkel håndtering med Push-in-tilkoblingsteknikk
  • Smart diagnostikk takket være Multicolor-LED-er og samlekontakt for entydig tilstandsvisning, finnes også med IO-Link
  • Høy anleggstilgjengelighet: forsyning og beskyttelse med bare ett apparat grunnet integrert flerkanals automatsikring

Nye produkter

TRIO POWER-strømforsyning for DIN-skinnen
TRIO POWER-strømforsyning på DIN-skinnen
TRIO POWER-strømforsyning med kretskort med beskyttelseslakk

Strømforsyninger for maskinteknikk

Kompakt Plug-and-Play-løsning

De nye strømforsyningene med spesialspenninger og NEC Class 2-utgang utvider porteføljen til TRIO POWER-strømforsyningen. Enhetene imponerer med plassbesparende byggeform, robust og pålitelig strømforsyning, enkel håndtering og smart diagnostikk.

Viktigste egenskaper

  • Dynamisk boost opptil 150 % i 5 s
  • Sterk utgangskarakteristikk
  • Samlemeldingskontakt og flerfarget LED
  • Monteringsdybde kun 125 mm
  • Stort temperaturområde: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet liten byggbredde og byggdybde og mulighet for rekkeplassering
  • Robust og pålitelig grunnet dynamisk Boost med sterk utgangskarakteristikk for start av vanskelig last
  • Smart diagnostikk takket være Multicolor-LED og samlekontakt for entydig tilstandsvisning
  • Enkel håndtering grunnet push-in-tilkoblingsteknikk, merkefelter, avisoleringsmerking og manipuleringssikker innstilling

Strømforsyninger for maskinteknikk

Plug-and-Play-løsning med komponentbeskyttelse

De nye, 3-fasede TRIO POWER-strømforsyningene med integrert, flerkanals komponentbeskyttelse imponerer med sin plassbesparende konstruksjon, en robust og pålitelig forsyning, enkel håndtering, smart diagnostikk og IO-Link-grensesnittet.

Viktigste egenskaper

  • Komponentbeskyttelse 8-kanals
  • Prioritert lastkontroll
  • Dynamisk boost opptil 150 % i 5 s
  • Omfattende signalisering: gruppemeldingskontakt, flerfarget LED og IO-Link-grensesnitt
  • Tilbakestilling av kanalene takket være Remote-Reset

Dine fordeler

  • Forsyning og beskyttelse i bare ett apparat grunnet integrert komponentbeskyttelse
  • Lave installeringskostnader grunnet 70 % redusert kablings- og monteringsarbeid
  • Enkel, manuell betjening eller parametrisering via IO-Link gir enkel idriftsetting
  • Høy tilgjengelighet grunnet prioritert lastmanagement med intelligent selvovervåking
  • Plassbesparende grunnet liten byggbredde, dybde og mulighet for rekkeplassering

Solide strømforsyninger for maskinteknikk

For ekstreme miljøforhold

TRIO POWER-strømforsyningene med et beskyttende lakkert kretskort er egnet for ekstreme miljøer. Lakkeringen beskytter mot støv, korrosiv gass og luftfuktighet. Svikt som følge av krypstrøm pga. korrosjon og elektrokjemisk migrering, blir også forhindret.

Viktigste egenskaper

  • Dynamisk boost opptil 150 % i 5 s
  • Sterk utgangskarakteristikk
  • Samlemeldekontakt og Multicolor-LED
  • Monteringsdybde kun 125 mm
  • Stort temperaturområde: -25 °C … +70 °C, Startup type tested: -40 °C

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet liten byggbredde og byggdybde og mulighet for direkte rekkeplassering
  • Robust og pålitelig grunnet dynamisk Boost med sterk utgangskarakteristikk for start av vanskelig last
  • Smart diagnostikk takket være Multicolor-LED og samlekontakt for entydig tilstandsvisning
  • Enkel håndtering grunnet push-in-tilkoblingsteknikk, merkefelter, avisoleringsmerking og manipuleringssikker innstilling

TRIO POWER-strømforsyninger

TRIO POWER-strømforsyninger

Den solide strømforsyningen Finnes også med integrert automatsikring

Strømforsyningen TRIO POWER er Plug-and-Play-løsningen for automasjonsskapet: pakk ut, koble til, ferdig.

24 V strømforsyningen finnes i to varianter:

  • Som standard strømforsyning for pålitelig 24 V forsyning
  • Som strømforsyning med integrert flerkanals automatsikring

Kompakt, robust og alltid pålitelig Detaljert oversikt over fordelene

TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet
TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet
Kabling av TRIO POWER strømforsyning
TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet
Strømforsyning med integrert komponentbeskyttelse i automasjonsskapet
TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet

Den vertikale fronttilkoblingsteknikken tilrettelegger for smale byggbredder og sørger for bedre plass i automasjonsskapet. Fordi de kan rekkeplasseres direkte, kan den eksisterende plassen utnyttes maksimalt med TRIO POWER. Den minimale byggdybden tilrettelegger for installering i små 210 mm hus.

TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet

TRIO POWER tilbyr en kraftpakke for drivteknikk, med opptil 960 W utgangseffekt på 1 AC og 3 AC. Dynamisk Boost (150 % / 5 s) gjør at man kan starte også vanskelig last. Takket være en sterk utgangskarakteristikk kan også kapasitiv last lades helt problemfritt.

Kabling av TRIO POWER strømforsyning

TRIO POWER imponerer med enkel håndtering: Rask og enkel installering uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikken. Integrerte merkefelter brukes for enkel merking av utstyr og strømkretser. Et lett forståelig idriftsettingskonsept gjør at apparatene er klare til bruk på kort tid. Potensiometerets mekaniske kobling gjør det i tillegg sikkert mot manipulering.

TRIO POWER strømforsyning i automasjonsskapet

De flerfargede LED-ene og samlekontakten signaliserer alle relevante tilstander, som DC OK, overlast og kortslutning. Om ønsket kan det brukes et IO-Link-grensesnitt for diagnostikk og parametrisering.

Strømforsyning med integrert komponentbeskyttelse i automasjonsskapet

Mange utfordringer – én løsning. Strømforsyningen finnes også med integrert, flerkanals automatsikring og garanterer slik en høy anleggstilgjengelighet. Den kompakte enheten reduserer installeringsarbeidet, plassbehovet i automasjonsskapet og materialkostnader, og gir sikker forsyning og beskyttelse i en og samme enhet.

TRIO POWER-strømforsyning

24 V strømforsyningen setter en helt ny standard for maskinteknikk. Strømforsyningen overbeviser bl. a. med høy virkningsgrad, et robust aluminiumhus og internasjonal godkjenningspakke.

3D-visning

TRIO POWER-strømforsyning

Se TRIO POWER-strømforsyning med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Strømforsyning med automatsikring

24 V strømforsyningene med integrert automatsikring gir deg følgende fordeler:

  • Forsyning og beskyttelse i bare ett apparat grunnet integrert, flerkanals komponentbeskyttelse
  • Lave installeringskostnader grunnet 70 % mindre kablings- og monteringsarbeid
  • Manuell betjening eller parametrisering via IO-Link gir enkel idriftsetting
  • Høy tilgjengelighet grunnet prioritert lastmanagement med intelligent selvovervåking
  • Plassbesparende grunnet liten byggbredde og mulighet for rekkeplassering
3D-visning

Strømforsyning med automatsikring

Se TRIO POWER-strømforsyning med integrert automatsikring med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

TRIO POWER-strømforsyninger for ekstreme miljøforhold

TRIO POWER-strømforsyninger for ekstreme miljøforhold

Strømforsyninger for ekstreme miljøforhold Med kretskort med beskyttelseslakk

TRIO POWER-strømforsyningene med beskyttelseslakk sørger for høy anleggstilgjengelighet også ved ekstreme miljøforhold. Sjiktet gir beskyttelse mot støv og korrosiv gass. Strømforsyningen imponerer videre med sin plassbesparende byggeform, robust og pålitelig forsyning, enkel håndtering og intelligent diagnostikk.