Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet

PoE betyr to i én

Med Power over Ethernet-utstyr overfører du data og energi i en og samme kabel.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Power-over-Ethernet

Vis alle produktene i denne kategorien

Spar deg for den separate strømforsyningen når utstyr skal installeres i vanskelig tilgjengelige anleggsdeler som kanskje også ligger langt unna. Med industrielt Power over Ethernet (PoE)-utstyr fra Phoenix Contact forløper strømforsyningen og dataoverføringen sammen via samme Ethernet-kabel.

Dine fordeler

  • Enkel installering av utstyr takket være redusert kablingsarbeid
  • Kan brukes på tvers av produsenter, ettersom den oppfyller kravene til standard IEEE 802.3
  • Enkel håndtering gir rask ettermontering i eksisterende anlegg
  • Power-over-Ethernet-enheter er en del av COMPLETE line-systemet

Store nettverk – minimal kabling

Nettverksoppbygging med og uten Power-over-Ethernet-utstyr  

Med Power-over-Ethernet reduserer du kablingsarbeidet ditt.

Vanligvis må alt Ethernet-utstyr i nettverket forsynes separat via strøm- og datakabel. Med Power-over-Ethernet sparer du inn strømforsyningskabelen og ekstra strømforsyninger samt installeringskostnadene som oppstår i den forbindelse. Sluttutstyrets strømforsyning følger direkte via Ethernet-kabelen. I den forbindelse sendes strøm og data gjennom dataledningen via en PSE-modul (Power Sourcing Equipent), f.eks. en PoE-injektor eller en PoE-Switch. Mottakeren er en PD (Powered Device) som for eksempel et kamera, en IP-telefon eller en WLAN Access Point. Sluttutstyr som ikke er PoE-kompatibelt kan også dra nytte av redusert kablingsarbeid. I den forbindelse plasserer du helt enkelt en PoE-splitter foran sluttutstyret. Denne deler PoE opp igjen i separate data- og spenningsledninger.

PoE-injektorer

Power-over-Ethernet-injektorer med forskjellige tilkoblingsteknologier  

Midspan PoE-injektorer med forskjellige ytelsesklasser i henhold til IEEE 802.3- af, -at, -bt

Med den nye serien med Power-over-Ethernet-injektorer forsyner du utstyret i felten med data og spenning via kun én kabel. PoE-injektorene har forskjellige tilkoblingsteknologier som letter arbeidet når feltkabelen skal installeres. Velg mellom IDC-, push-in- og skrutilkobling. Det finnes også varianter med to RJ45-tilkoblinger.

PoE-Switches

Unmanaged og Managed PoE-Switches  

Industrielle PoE-Switches for overvåkings- og sikkerhetsanvendelser

Phoenix Contact tilbyr et stort utvalg med industrielle Unmanaged og Managed Switches for PoE-drevet sluttutstyr som for eksempel IP-kameraer. Unmanaged Power-over-Ethernet-Switches i IP20 og IP65 er perfekte for enkle PoE-anvendelser med opptil åtte PoE-PD-er. De robuste Managed PoE-Switches har også opptil åtte PoE-porter og ekstra funksjoner for PoE-konfigurering.

PoE-splitter

Power-over-Ethernet-splitter PD 1000  

PoE-splitteren deler opp energi og data på stedet

Med Power-over-Ethernet-splitteren kan du også installere sluttutstyr som ikke er PoE-kompatibelt i stasjoner som ligger langt unna, og det både enkelt og kostnadsgunstig. For WLAN- eller Bluetooth-Access-Points, kontrollere, I/O-stasjoner osv. skiller PoE-splitteren data og energi på stedet, og stiller disse separat til rådighet. Slik profiterer du av kostnadsfordelene og den enkle kablingen i en PoE-løsning også for nettverkskomponenter som ikke er PoE-kompatible.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00