Patchepanel Patchepaneler fungerer som grensesnittmoduler mellom felt- og automasjonskapkabling. De nye monteringsskinneenhetene har nå også, i tillegg til den vanlige RJ45-tilkoblingen, push-in-, IDC- eller skrutilkobling. Dermed sparer du tid når anlegget skal installeres. Disse variantene finnes med integrert overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking. Sortimentet utvides med Power over Ethernet-injektorer som kan brukes til å forsyne separate Ethernet-enheter med data og strøm via en felles kabel.

Patchepanel

Dine fordeler

  • Rask og enkel montering
  • Stort utvalg med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være overspenningsbeskyttelse
  • Omfattende godkjenninger som ATEX, IECEx, UL og DNV GL skipsbyggingsgodkjenning
  • Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
  • Kompakt byggeform

Allsidige tilkoblingsteknikker og tildekket tilkoblingskammer

Bedre fleksibilitet og tidsbesparelse ved installeringen: Velg mellom IDC-, push-in-, skru- og RJ45-tilkobling.

Tildekket kabeltilkoblingskammer: Et vippedeksel dekker til tilkoblingsrommet på feltkabelsiden med tilkoblingsklemmer og skjermforbindelse. Dermed er et enhetlig installasjonsbilde sørget for. I tillegg til den rent optiske fordelen beskyttes de ømfintlige tilkoblingstrådene mot ytre påvirkninger.

Verktøyløs skjemtilkobling: Tilkobling uten komponenter som kan gå tapt

Verktøyløs skjermtilkobling

Verktøyløs skjermtilkobling

Kabelskjermen tilkobles utstyret helt enkelt og uten bruk av verktøy - samtidig med strekkavlastning. Legg kabelen i sjakten for formålet, lukk skjermplaten - ferdig! Din fordel: Rask installering grunnet tilkobling uten verktøy og uten komponenter som kan gå tapt.

Overspenningsbeskyttelse på feltkabelsiden

Patchepanelene finnes som varianter med de nye funksjonene overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking. Den integrerte overspenningsbeskyttelsen beskytter utstyret og anvendelsen mot abrupt høye spenninger på dataledningene. Kabelskjermstrømovervåkingen kan benyttes sammen med Power-over-Ethernet som diagnostikk. Ved potensialforskjeller eller annen skjermstrøm som følge av EMC-påvirkninger vises dette via en lysdiode.

Oversikt over patchepanelserien

Patchepanel PP-RJ-...
Patchepanel PP-RJ-...-E
Patchepanel PP-RJ-...-F
Patchepanel PP-RJ-...

Patchepanel PP-RJ-...-E

Patchepanel PP-RJ-...-F

Beskrivelse Standard patchepanel Standard patchepanel med utvidede godkjenninger Patchepanel med overspenningsbeskyttelse
Tilkobling RJ45, skrue, push-in, IDC RJ45, skrue, push-in, IDC RJ45, skrue, push-in, IDC
Godkjenninger UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Overspenningsbeskyttelse Nei Nei Ja
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten