PoE-Splitter Skille energi og data på stedet. Takket være PoE-splitteren FL PD 1001 kan sluttutstyr uten PoE-grensesnitt som WLAN- eller Bluetooth Access Points, kontrollere og I/O-stasjoner helt enkelt kobles til et PoE-grensesnitt. Splitteren skiller energi og data på stedet. Den åpner slik for enkel og rimelig installering også av utstyr som ikke er PoE-egnet, i stasjoner som ligger langt unna.
Dine fordeler
- Kan benyttes i flate automasjonskap fordi portene går ut oppover og nedover
- Kan benyttes i stasjoner som ligger langt unna grunnet utvidet temperaturområde
- Mange bruksområder takket være gigabitoverføring og støtte av PoE og PoE+
Metallhus og utvidet temperaturområde tilrettelegger for bruk i røffe omgivelser
Kompakt og robust design
Takket være metallhus og utvidet temperaturområde er Power-over-Ethernet-Splitter FL PD 1001T GT egnet for bruk i røffe omgivelser og stasjoner som ligger langt unna.
På grunn av den smale byggformen og port-utgangsretningene oppover og nedover kan den også benyttes i flate koblingsbokser.
PoE-Splitter kan forsyne Ethernet-sluttutstyr som ligger langt unna, for eksempel kontrollere og WLAN Access Points, med strøm og spenning
Fleksibel og ytelsessterk
Fordi Gigabit og Fast Ethernet støttes, benyttes PoE-Splitter for vilkårlige overføringshastigheter. Utover dette støtter Switchen både PoE (IEEE 802.3af) og PoE+ (IEEE 802.3at). På utgangen er 24 V DC tilgjengelig, og alt etter forsyning, opptil 25 W effekt. Det åpner for et stort mangfold med bruksscenarier for forskjellige Ethernet-enheter. Utover dette diagnostiseres utgangsspenning og effekt via LED.
Ettersom PoE-Splitter ikke griper inn i dataoverføringsprosessen, kan den benyttes for samtlige automatiseringsprotokoller.
Oversikt over PoE-Splitter
|
|
|
|---|---|
| PoE-Splitter PD 1000 | |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Spenningsforsyning | over PoE/PoE+ (48 V DC) |
| Temperaturområde | -40 °C … +70 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Godkjenninger | - |
| Til produktlisten |