Tilbake til oversikten

Optimal ytelse for din visualisering – med Visu+

Større anlegg, raskere taktstyringer, kortere produktsykluser – trenden innen automatisering krever ytelsessterke grensesnitt for betjening og overvåking. Visu+ er visualiseringsprogrammet for alle bruksområder for alt som har med monitoring og styring av anlegg å gjøre. Det har alle SCADA-funksjoner og er åpen for alle styreklasser. Visu+ kjører på HMI-utstyr og industri-PC-er.

Effektiv overvåking ved hjelp av grafikker

Oversiktlig og effektiv monitoring – ved hjelp av brukervennlig programvare

Oversiktlig og effektiv monitoring – ved hjelp av brukervennlig programvare

Med Visu+ utvider du monitoringen med funksjoner for visning av trender eller setting av alarmer. I tillegg kan du samle inn og protokollføre driftsdata og kommunisere med databaser eller Enterprise-Resource-Planning-systemer (ERP). Programvaren har i tillegg nyttige egenskaper for automatiseringen:

Enkel håndtering

  • Utviklingsgrensesnitt som er oversiktlig og lett å betjene
  • Raskt valg av visualiseringselementer via Drag & Drop
  • Omfattende objektbiblioteker for forskjellige sektorer er integrert

Tilgang over hele verden

  • Tilgang til anlegg over hele verden takket være webkompatibilitet
  • Data kan kalles opp via webklient, for eksempel med en mobiltelefon

Optimal sikkerhet

  • Datakryptering grunnet integrert algoritme
  • Passord-bruker-administrering overvåker og styrer både lokal og ekstern tilgang

Konsekvent informasjonsflyt

  • Enkel tilknytning til eksisterende databaser og integrering i ERP-systemer
  • Bekreftet kvalitet grunnet detaljert sporing av charges enkeltvis

Mange bruksområder

  • Visu+ kjører på mindre ARM-plattformer eller på flerprosessor-server-systemer
  • Visu+ er egnet som Full SCADA System til kontrollrommet eller til Windows-CE-terminalen direkte på maskinen

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk