BL2 PPC 1200
-
Panel-PC
1138377
Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og 7- eller 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, valgmulighet for mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Celeron® N3350 |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| uten operativsystem | |
| Arbeidsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Dataminne | konfigurerbar |
| Kjøling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Skjermoppløsning | 1024 x 600 Bildepunkter (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Bildepunkter (WVGA), 10"-TFT | |
| Berøringsteknologi | projektiv-kapasitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | 300 cd/m² typisk (innstillbar) |
| MTBF | > (Avhengig av skjerm) |
| Avlesningsvinkel nede | 7- og 10-tommerne er skjermer som byr på 10-punkts touch-funksjonalitet |
| Brukerprogramvare | uten brukerprogramvare |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Maksimalt strømopptak | avhengig av konfigurasjon |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Ekstra grensesnitt | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitorutgang | 1x HDMI |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7" skjerm) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10" skjerm) | |
| Monteringsmål | |
| Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 186 mm / 124 mm / (Veggåpning for 7"-skjerm) |
| 229 mm / 155 mm / (Veggåpning for 10"-skjerm) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Slag | 20g, 11 ms iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| VESA-holder (ikke for industriell bruk) | |
| Holdersystem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Artikkelnummer | 1138377 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 100 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 100 g |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo