PLS og I/O-systemer

PLS og I/O-systemer

Intelligent automatisering

Fra komponenten og helt til systemet - for automatikkskapet og feltinstallering.

Tilbake til Produkter

Industriell PLS

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Åpen PLS med PLCnext Technology for høynivåspråkprogrammering, PLS-programmeringsprogram og apper i PLCnext Store.

  • Klassisk PLS
    Klassisk PLS

    PLS i alle ytelsesklasser, programvare-PLS og PLS-programmeringsprogram

I/O-systemer

Søk i PLS og I/O-systemer

Vis alle produktene i denne kategorien

Profesjonell automatisering til anleggene dine: Fra desentral vannforsyning til meget komplekse lakkeringslinjer innen bilindustrien. Phoenix Contact har alltid gode PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare.

Dine fordeler

  • Innovativ og fremtidssikker – nyeste teknologier danner selve grunnlaget i IIoT for digitalisering av anleggene dine
  • Konsekvent og konsistent – PLS, I/O-systemer og PLS-programvare fra en og samme leverandør og optimalt tilpasset hverandre
  • Allsidig og individuell – det være seg programmerbart logikkrelesystem eller PLS med meget høy ytelse, i automatikkskapet eller felten: Det brede spekteret gir deg kreative automatiseringsløsninger
  • Høy kvalitet og robust - med Phoenix Contact automatiserer du økonomisk effektivt og pålitelig, også ved ekstreme forhold
  • Rask og pålitelig – intelligente sikkerhetsløsninger beskytter menneske og maskin og sørger for høy anleggstilgjengelighet

Åpen og innovativ – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 og RFC 4072S  

PLCnext Control i to ytelsesklasser

Med PLCnext Control er de første PLS-ene i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext Technology tilgjengelig. De muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer. Du kan koble deg direkte opp mot Proficloud, og integrere individuelle skytjenesteytelser og fremtidsteknologier.

PLCnext Technology åpner for parallell programmering med utgangspunkt i veletablerte programvareverktøyer: Disse er Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt den valgbare tilknytningen av generert programkode. Slik kombinerer du for eksempel funksjoner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner i C/C++, C# eller Matlab® Simulink®, og smelter disse sammen til et komplett system.

PLS-er i alle ytelsesklasser for IEC 61131-3-programmering

Axio-, Inline-stasjon, RFC   

Automatiseringssystemer for PROFINET og Modbus/TCP

Phoenix Contact tilbyr en stor PLS-portefølje for alle typer anvendelser. Velg blant programmerbare kontrollere for små til mellomstore anlegg. PLS-systemer med egnede I/O-er, High-Performance-PLS-er for krevende automatiseringsoppgaver. Produktspekteret suppleres med programvare-PLS som gjør industri-PC-en din til en ytelsessterk PLS.

I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Inline og Axioline-I/O-system  

I/O-systemer Inline og Axioline F med PLS

Du kan velge fra et stort sortiment med I/O-moduler og I/O-klemmer til automatikkskapet – også for meget rask datakommunikasjon. Slik implementerer du sikkerhetsapplikasjoner i praksis, eller også helt uten sikkerhetskontroller, og da med SafetyBridge Technology.

Våre I/O-systemer kan kombineres perfekt med alle programmerbare kontrollere fra Phoenix Contact.

I/O-systemer til felten (IP65/67)

Fieldline Modular og Axioline E  

I/O-systemer Axioline E og Fieldline for IP65/67

For bruk i felten tar du i bruk I/O-enheter som kan utvides modulært og som har mange funksjoner, eller meget robust utstyr i blokkonstruksjon for røffe forhold i industrien.

Med våre IO-Link/Analog-omformere og IO-Link-mastere er du ytterst fleksibel også i felten, og kan etablere analog kommunikasjon helt uten skjermede ledninger.

Kontroller til bygningsautomatisering

Building IoT Controller ILC 2050 BI  

Kontroller med Niagara-Framework til bygningsautomatisering

Med Building-IoT-Controller ILC 2050 BI automatiserer du alle konstruksjoner innen bygningsinfrastruktur, datasentre og distribuerte enheter både raskt og effektivt. Kontrolleren er plattformen til det IoT-kompatible automatiseringssystemet til Phoenix Contact som muliggjør teknisk styring av bygninger og enheter.

Enheten har mange forskjellige grensesnitt og støtter dermed protokoller som er relevante og aktuelle for bygningsautomatisering. Datatypene til de forskjellige protokollene normaliseres, slik at IoT-basert automatisering muliggjøres.

Programmerbar småkontroller

Småkontroller PLC logic  

Relesystem for styring av enkle automatiseringsforløp

Rask og enkel utførelse av mindre automatiseringsoppgaver ved hjelp av logikkrelesystemet PLC logic. Den kombinerer fordelene ved pluggbare releer med logikkfunksjoner og lett forståelig programvare.

Teknologier som push-in, Bluetooth og en spesialutviklet PLC-logic-app letter integreringen, overvåkingen og betjeningen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community