Hus

HEAVYCON-hus

For de hardeste bruksforhold

Robuste hus som tåler smuss, vann, vibrasjoner og høy mekanisk belastning.

Tilbake til Kraftige pluggforbindere

Kategorier

  • STANDARD-hus
    Kraftige pluggforbindere HEAVYCON STANDARD

    Kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON STANDARD med den raske og pålitelige bøylelåsen er egnet for mange typer anvendelser.

  • EVO-hus
    EVO-hus

    Spar kostnader med den nyskapende produktserien med kraftige pluggforbindere.

  • ADVANCE-hus
    Kraftige pluggforbindere HEAVYCON ADVANCE

    Kraftige pluggforbindere HEAVYCON ADVANCE tetter direkte på veggen, egnet for spesielt aggressive omgivelser.

  • Produktliste HPR-hus
    Hus til jernbaneindustri

    Robuste metallhus HPR med skrukobling for krav som stilles innen jernbaneindustrien.

Hvis du benytter pluggforbindere ved meget røffe, aggressive forhold, trenger du pålitelige hus i høy beskyttelsesgrad. Med de kombinerbare, robuste HEAVYCON-husene fra våre tre byggserier etablerer du riktig pluggforbindelse for nettopp din anvendelse.

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment: Mange forskjellige huslåsmekanismer for ulike bruksområder
  • Høy sikkerhet: Ekstremt motstandsdyktige materialer og høye beskyttelsesklasser
  • Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser: Metallhusene er EMC ready takket være ledende overflater og pakninger

HEAVYCON STANDARD-hus med bøylelås

HEAVYCON STANDARD-hus  

HEAVYCON STANDARD-hus

HEAVYCON STANDARD-hus utmerker seg med et stort sortiment med robuste hus med forskjellige kabelutgangsretninger og låsemekanismer. Alt etter behov kan hylsehusene kombineres med påbyggings-, sokkel- eller koblingshus.

  • Høy korrosjonssikkerhet: Husene er i henhold til beskyttelsesgradene IP66/IP67
  • Fleksibel langs- eller tverrbøylelås

Ved HEAVYCON-hus i de kompakte byggstørrelsene D7 kan du velge blant korrosjonssikre metallhus og kunststoffhus med støpt kabelnippel.

 

HEAVYCON EVO-hus med bøylelås

HEAVYCON EVO-hus  

HEAVYCON EVO-hus

Industripluggforbinderne HEAVYCON EVO er en nyskapende og økonomisk effektiv løsning for mange anvendelser der robuste plug-and-play-løsninger er etterspurt. På grunn av den svingbare kabelnippelen med bajonettlås reduseres lagerholdet med 70 %.

  • Enkel håndtering: Fastsett kabelutgangsretningen direkte på monteringsstedet.
  • Lavere lagerkostnader på grunn av redusert antall deler, ettersom huset erstatter åtte vanlige hylsehus
  • Sikre og pålitelige i bruk: Husene er støtsikre opp til IK09 og oppfyller kravene i beskyttelsesgradene IP66 (kunststoff) samt IP66/IP67 (metall)
  • Fritt valg av komponenter: HEAVYCON EVO kan kombineres med alle standardgodkjente aluminiumhus på markedet

 

HEAVYCON ADVANCE-hus med skrukobling

HEAVYCON ADVANCE-hus  

HEAVYCON ADVANCE-hus

Ved kabling i industrielle omgivelser teller hver eneste centimeter. I tillegg kommer det faktum at omgivelsene ofte virker aggressivt inn på selve pluggforbindelsen. For slike ekstreme forhold har vi en løsning: HEAVYCON ADVANCE-pluggforbindere.

  • Spar plass og kostnader: Bruk av påbyggingsflenser i stedet for et underbyggingshus.
  • For de hardeste forhold: Husene oppfyller kravene i beskyttelsesgradene IP66/IP67 (kunststoff) samt IP66/IP68/IP69K (metall)

 

HEAVYCON HPR-hus for jernbaneformål

Hus for jernbaneformål  

HPR-hus for jernbaneformål

HEAVYCON HPR er konstruert for bruk innen transport- og trafikkteknikk. Hylse-, påbyggings- og sokkelhusene er i henhold til den etablerte standarden for sikker overføring av signal- og effektkretser i skinnegående kjøretøyer.

  • Beskyttelsesgrader IP68/IP69K
  • Omfattende beskyttelse ved elektromagnetiske støyfelter
  • Byggstørrelser B6 til B24 hhv. D7
  • Robust skrukobling
  • Vibrasjons- og støtresistent i henhold til IEC 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D

Service


Pluggforbinderkonfigurator

Onlinekonfigurering og bestilling av individuelle industripluggforbindere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk