Tilbake til oversikten

IT-matet automasjon – IT-standarder for sterk automatisering

IT-matet automasjon  

IT-matet automasjon: Konsekvent kommunikasjon hele veien, fra bedriftens styrenivå og ut til felten

For å oppnå en fremtidssikker, ytelsessterk og fleksibel automatisering benytter Phoenix Contact IT-teknologi. De verdensomspennende Ethernet-standardene, den konsekvente kommunikasjonen og allsidigheten gjør IT-støttet automatisering til en sterk og økonomisk effektiv løsning. Vårt HMI-utstyr er en viktig bestanddel av dette konseptet. Det benytter IT-teknologi for å oppnå effektiv betjening og overvåking.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Fordeler ved oppstarten dersom en DHCP-server er tilgjengelig. Etter at HMI-er er registrert på serveren, tilordner den automatisk tidsmessig begrensede IP-adresser fra et definert adresseområde. IP-adressen trenger derfor ikke å tastes inn manuelt.
DNS-server
(Domain Name System)
Fordeler ved service dersom utstyrsnavn og DNS-server er angitt: Serveren knytter sammen utstyrsnavn og IP-adresse. Hvis IP-adressen til et operatørpanel ikke er kjent, kan man få tilgang ved hjelp av utstyrets navn, for eksempel HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
HMI-utstyret har en FTP-server. Med den kan filer lagres og lastes opp i HMI-enes Flash-Files-system. Dermed kan utstyret oppdateres sikkert og praktisk via utviklingsomgivelsene. Ved service kan utstyrskonfigureringen, visualiseringsprosjektet eller log-filene lagres.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC er et programvaregrensesnitt. OPC-serveren stiller prosessdata fra styringen til rådighet for visualiseringen. I motsatt retning kan den også sende opplysninger fra operatøren tilbake til PLS-en.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
SMTP-protokollen benyttes dersom mail eller sms skal sendes fra visualiseringsprogrammet og til operatøren.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Med denne protokollen synkroniseres sanntidsklokken til for eksempel HMI-utstyr med klokkeslettet til en tidsserver.
SQL
(Structured Query Language)
For å lese og skrive informasjon i de globalt standardiserte SQL-databasene benyttes dette databasespråket.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP muliggjør Ethernet-basert tilknytning til PLS-feltnivået, bl.a. via PROFINET, Modbus-TCP eller EtherNet/IP.
NettserverFra primæroperatørpanelet kan, i tillegg til runtime-modus, også visualiseringsprosjektet legges på nettserveren. Dermed får andre operatørpaneler med standard nettleser tilgang til prosjektet og kan betjene og overvåke det parallelt (betjening med flere stasjoner).

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00