Generatortilkobling for solenergianlegg

Skreddersydde løsningskonsepter

Skreddersydde løsningskonsepter

Rask idriftsettelse og høy tilgjengelighet ved solenergianlegg.

Tilbake til Styring av solcelleanlegg

Kategorier

Søk i Generatortilkobling for solenergianlegg

Vis alle produktene i denne kategorien

I områder med forskjellige klimaforhold skal solenergianlegg kunne fremvise optimal tilgjengelighet og ytelse. Viktige faktorer i den sammenheng er samling og distribuering av strengstrøm, beskyttelse av enkeltmoduler mot skader som følge av lyn og overspenning og overvåking av anleggets ytelse.

Dine fordeler

  • Bruksorientert analyse og veiledning
  • Optimal posisjonering av overspenningsbeskyttelsen
  • Bruk av de beste forbindelsesteknologier og egnede komponenter
  • Lang levetid og feilfri drift takket være løsninger som har gjennomgått omfattende kontroller
  • Skreddersydd for alle kundebehov

Generatorkoblingsboks med ekstern strengsikring

Generatortilkoblingsboks med ekstern strengsikring utenfor koblingsboksen  

Generatortilkoblingsboks med ekstern strengsikring

Generatortilkoblingsboksen med strengsikring utenfor koblingsboksen imponerer med sin kompakte byggform og et fleksibelt bruksområde. På grunn av den utvendige plasseringen reduseres den termiske belastningen i de interne komponentene vesentlig, ettersom sikringene kan avgi varme til omgivelsene på en optimal måte.

Generatorkoblingsbokser med standard strengsikring

Generatortilkoblingsboks med standard strengsikring  

Prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser med standard strengsikring

Med generatortilkoblingsbokser fra Phoenix Contact overvåker du solcelleanleggets status pålitelig. Løsningene med standard strengsikring har en optimalisert automatikkskapdesign, noe som forhindrer svikt i viktige komponenter som for eksempel overvåkingssystemer som følge av termisk overlast.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00