Kontaktinnsatser og kontakter

Kontaktinnsatser og klemmeadaptere

Med fast antall poler eller modulær

Alltid passende tilkoblingsteknikk.

Tilbake til Kraftige pluggforbindere

Kategorier

  • Kontakter
    Kontakter

    Krympekontakter i forskjellige utførelser for ulike formål.

Søk i Kontaktinnsatser og kontakter

Vis alle produktene i denne kategorien

Skal du overføre forskjellige medier via et grensesnitt, eller plugge ledninger raskt sammen til energifordelere? Phoenix Contact har en god løsning: Kontaktinnsatser i forskjellige effektklasser og med mange tilkoblingsteknikker for overføring av data, signaler og effekt.

Dine fordeler

  • Stort bruksområde: For data, signaler, effekt og trykkluft
  • Tidsbesparende grunnet hurtigkoblingsteknikker som push-in- og QUICKON (IDC)-tilkobling
  • Raskere installering grunnet nyskapende Snap-in-ramme for modulære kontaktinnsatser
  • Individuelle pluggforbindere: Kombiner opptil seks moduler i ett B24-hus
  • Beskyttelse mot feilplugging grunnet koding med kunststoffprofiler

HEAVYCON kontaktinnsatser – alltid passende tilkoblingsteknikk

Med våre kontaktinnsatser tilbyr vi grensesnitt som er konsekvent kompatible og fleksibelt kombinerbare i alle vanlige byggstørrelser.
Ledertilkobling på sekundet grunnet hurtigkoblingsteknikker som push-in og QUICKON-IDC-tilkobling. Innsatsene er pluggkompatible med andre tilkoblingsteknikker som krympetilkobling.

Modulære kontaktinnsatser – alt i ett hus

Fra vårt store sortiment kan du kombinere moduler som passer til de forskjellige bruksområdene: HEAVYCON modular omfatter over 50 kontaktinnsatser for overføring av effekt, signaler og data samt for bruk med pneumatikk.
Den nyskapende Snap-in-rammen med stabile sneppfjær gir rask montering. Snap-in-rammen passer i alle hus i HEAVYCON-seriene STANDARD, EVO og ADVANCE. Modulene og rammene er kompatible med standarden på markedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D

Service


Pluggforbinderkonfigurator

Onlinekonfigurering og bestilling av individuelle industripluggforbindere