Tilbake til oversikten

ADVANCE-husutførelser

ADVANCE-husene fra Phoenix Contact er utviklet med referanse til standardene CECC 75 301-802. Alt etter krav velger du mellom tre husvarianter.

Kunststoffhus

ADVANCE-hus: kunststoffutførelse  

ADVANCE-kunststoffhus

ADVANCE-kunststoffhus med påstøpt kabelnippel er rimelige og gir samtidig god beskyttelse mot smuss, vann og vibrasjoner.

De er spesielt godt egnet for følgende typer bruk:

  • Maskin- og anleggsteknikk
  • Bilindustri
  • Automatikkskapbygging
  • Vindanlegg

Husmaterialet er meget robust og har lang levetid. Polyamidet er ekstremt motstandsdyktig mot støtpåvirkninger i henhold til DIN EN 50102.

Metallhus

ADVANCE-hus: standardutførelse  

ADVANCE-metallhus

ADVANCE-metallhus er fremstilt av meget korrosjonssikker trykkstøpt aluminium. Ømfintlige grensesnitt beskyttes på en pålitelig måte, også mot EMC-påvirkninger.
De er spesielt godt egnet for følgende bruksområder:

  • Bilindustri
  • Maskin- og anleggsteknikk
  • Måle-, styre- og reguleringsteknikk

Metallhus for utendørs bruk

ADVANCE-metallhus for utendørs bruk  

ADVANCE-metallhus for utendørs bruk

ADVANCE-utendørshus med svart pulversjikt og UV-bestandige pakninger er en velegnet løsning for selv de hardeste miljøkrav og aggressive omgivelser.
De er egnet for følgende bruksområder:

  • Kjemisk industri
  • Jernbaneindustri
  • Offshore-anlegg

Tekniske spesifikasjoner

 KunststoffhusMetallhusMetallhus for utendørs bruk
Material husPolyamidTrykkstøpt aluminium,
korrosjonsbestandig
Trykkstøpt aluminium,
korrosjonsbestandig
Material overflate--Pulverbelagt, svart
Material koblingSpesialstålSpesialstålSpesialstål
Material pakningNBRNBR, ledendeViton
Omgivelsestemperatur
(drift)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Beskyttelsesgrad
(i plugget tilstand)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • ADVANCE-husutførelser

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D