Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Solcellepluggforbindere

Solcellepluggforbindere

Feltkonfeksjonerbare plugger fra Phoenix Contact er ideelle for kabling av solenergianlegg. Det være seg AC eller DC, rund eller firkantet: Solcellepluggene dekker et stort kravspekter. Porteføljen suppleres av komponentpluggforbindere, kretskorttilkoblingsteknikk og tilbehør.

Dine fordeler

  • Rask og enkel ledertilkobling på stedet takket være innovativ hurtigkoblingsteknikk
  • Enkel kabling: Konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Varig sikker forbindelse med TÜV-godkjente komponenter
  • Tilkoblingsløsninger for ulike kabeltverrsnitt gir høy fleksibilitet
  • Sømløse tilkoblingsløsninger gir fremtidsrettet kabling av solenergianlegg
Vekselstrømstilkoblingsteknikk

Vekselstrømstilkoblingsteknikk

Vekselstrømstilkoblingsteknikk i serien PRC

For vekselstrømssiden til solenergisystemer får du et stort sortiment med tilkoblingsteknikker for alle ytelsesklasser. Porteføljen omfatter runde og firkantede plugger for 1- og 3-fasede enheter samt gjennomføringsklemmer og tilbehør.

  • Spenning opptil 690 V
  • Strøm opptil 70 A
  • Ledertverrsnitt fra 1,5 til 16 mm²
  • Skru- og krympetilkobling
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Tilkoblingsteknikk for likestrøm

Tilkoblingsteknikk for likestrøm

Tilkoblingsteknikk for likestrøm

Veggjennomføringer, pluggforbindere og stort tilbehør: Nyskapende og pålitelig DC-tilkoblingsteknikk forenkler kablingen av solcellemoduler, komponenttilkoblingsbokser og vekselrettere.

  • Strøm opptil 65 A
  • Spenning opptil 1500 V
  • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 16 mm²

SUNCLIX-pluggforbindere for solenergisystemer

SUNCLIX-pluggforbindere for tilkobling av solcellemoduler
Pluggforbinder for solenergi i et drivhus
DC-fordeler på et solenergianlegg
SUNCLIX-pluggforbindere for tilkobling av solcellemoduler

SUNCLIX-pluggforbindere fra Phoenix Contact kan behandles automatisert. Forsølvede kontakter sikrer lavere kontaktmotstand ved varig bruk.

Pluggforbinderne med krympetilkobling er konstruert for strøm opptil 40 A (TÜV) / 50 A (UL) og spenning opptil 1500 V (TÜV/UL).

Pluggforbinder for solenergi i et drivhus

Med DC-pluggforbindernes nyskapende fjærtilkobling kan du koble til ledninger fra 2,5 til 16 mm² pålitelig og sikkert, uten å bruke spesialverktøy. Det åpner for meget rask og enkel tilpasning på stedet.

DC-fordeler på et solenergianlegg

Våre Y-fordelere og strengsikringer gir enda bedre fleksibilitet når solenergisystemet skal kables opp. Strekk nabo-strenger enkelt og kostnadsbesparende til tilkoblingspunktet med kun én strengledning.

Beskytte enhetene dine med utenpåliggende strengsikringer, og få slik alle fordelene som termokontroll og liten utstyrsstørrelse gir.

Video: SUNCLIX-pluggforbindere - kabling av solenergisystemer
Enkel og pålitelig kabling av solenergisystemer YouTube

SUNCLIX: Enkel montering, sikker drift

Med SUNCLIX får du en sikker kabling av solenergimodulen, helt frem til inverteren. I videoen blir du kjent med alle fordelene som disse svarte solcellepluggene gir deg.

Video: Inverterte og vinklede rundpluggforbindere i serien PRC
Inverterte og vinklede rundpluggforbindere i serien PRC YouTube

PRC: Robuste effektpluggforbindere i høy beskyttelsesklasse

PRC-installasjonssystemet åpner for toveis energioverføring opptil 35 A selv ved ekstreme omgivelsesforhold.

E-Paper
Oversikt over solcelleporteføljen

Trenger du en pålitelig og nyskapende tilkoblingsteknikk for solcellemodulene eller vekselretterne, eller til det komplette solenergisystemet? Da har du kommet helt riktig.

Åpne E-Paper
Portefølje solcellepluggforbindere
To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.