Pluggforbindere for solenergi For kabling av solenergianlegg kan Phoenix Contact tilby en gjennomgående, komplett løsning fra en og samme leverandør. De førsteklasses SUNCLIX-komponentene er tilpasset hverandre og gir investorer, planleggere, installatører og driftsansvarlige en stabil utvinning og forsyning av energi.

Mann tilkobler solcellepluggforbindere i solcellepaneler i en solcellepark

Dine fordeler

  • Høy investerings- og driftssikkerhet grunnet unik SUNCLIX-tilkoblingsteknikk som er beskyttet mot feilkobling
  • Permanent stabil utvinning av energi grunnet værbestandige isolasjonsmaterialer samt høykvalitetskontakter med reduserte overgangsmotstander
  • Enkle design-in-, innkjøps- og lagringsprosesser grunnet gjennomgående AC- og DC-tilkoblingsløsninger fra en og samme leverandør
  • Rask og pålitelig kabling på stedet grunnet unik SUNCLIX-fjærkrafttilkobling for ledertverrsnitt fra 2,5 mm² til 16 mm²
  • Nye markedspotensialer grunnet bruksoptimaliserte tilkoblingssystemer for modulvekselrettere og for byggverksintegrerte solcellesystemer (BIPV)
Tilkoblingsløsninger for solcellemoduler

Effektiv kabling av solcellemoduler

Utform økonomisk effektive tilkoblingsløninger for solcellemoduler.

Komponenttilkoblinger og feltpluggforbindere

Pålitelig tilkobling av solcelleutstyr

Velg sømløse AC- og DC-tilkoblingsløsninger for generatortilkoblingsbokser og vekselrettere.

Sikker kabling fra modul til inverter med solcellepluggforbindere SUNCLIX

Solcellepluggforbindere SUNCLIX for kabling fra modul til inverter
Solcellepluggforbindere SUNCLIX YouTube
E-Paper
Oversikt over solcelleporteføljen

Trenger du en pålitelig og nyskapende tilkoblingsteknikk for solcellemodulene eller vekselretterne, eller til det komplette solenergisystemet? Da har du kommet helt riktig.

Åpne E-Paper
Oversikt over forskjellige solcellepluggforbindere