El.nr.: 1265326
N-samleskinne, bredde: 10 mm, høyde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, lengde: 1000 mm, farge: sølvfarget
El.nr.: 1264903
N-samleskinne, bredde: 10 mm, høyde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget
N-samleskinne, bredde: 6 mm, høyde: 6 mm, material: Kobber, fortinnet, lengde: 1000 mm, farge: sølvfarget
Potensialskinne, med spaltede 6,3 / 2,8 mm-flatplugger, maks. 40 A, messing, fortinnet, lengde: 1 m
N-samleskinne, bredde: 10 mm, høyde: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, lengde: 320 mm, farge: sølvfarget
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på