Lasermerking

Lasermerker

TOPMARK NEO setter helt nye standarder innen lasermerking. Merkesystemet lager merker for de høyeste krav i løpet av kort tid. Med over 650 forskjellige materialer behandler TOPMARK NEO en omfattende materialportefølje for merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr. Betjeningen er enkel, uten omfattende forhåndskunnskaper.

Dine fordeler

  • Enkel betjening grunnet Software-on-board, direkte import av merkefiler og til og med bildedata
  • Feil forhindres takket være automatisk gjenkjenning av materialer og forinnstilte laserparametere
  • Korte gjennomløpstider grunnet høy merkehastighet samt opp- og nedstablefunksjoner for materialer
  • Riktig lasermerking til alle applikasjoner takket være stor materialportefølje
  • Velkjent menystyring på ergonomisk formet display grunnet enhetlig programvare på alle Phoenix Contact-trykksystemer

Med TOPMARK NEO genererer du lasermerking for selv de aller høyeste krav. Laseren betjenes helt enkelt og raskt via det brukervennlige berøringsdisplayet – og uten spesiell fagkunnskap. Dermed behandler du de mest forskjellige materialer, og kan merke applikasjonen særdeles fleksibelt.

TOPMARK NEO lasermerking

Kontroll av resultatene etter lasermerking med lasermerker TOPMARK NEO

Lasermerking for de aller høyeste krav

På grunn av den unike materialhåndteringen og integreringen i planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er TOPMARK NEO med over 250 skilt pr. minutt den raskeste skrivebordlasermerkeren i sin klasse.

  • Basert på ytterbium pulsfiberlaser-teknologi
  • Stort materialspekter i aluminium, stål, kunststoff og folier
  • Laserdirektemerking betyr: Ingen blekk, ingen fargebånd, ingen toner
  • Permanent merking i form av gravering, herding eller karbonisering
  • Høy kvalitet: Strekkodeegnet, oppløsning 500 dpi

For TOPMARK NEO finnes det over 650 typer merkematerial i spesialstål, aluminium, ABS, polyakryl og polykarbonat.

For merking av materialer i spesialstål finnes det to alternativer:

  • Ved å fjerne material, graverer laseren merkingen.
  • Ved herdemerking oppnås en fargeforandring mens materialoverflaten forblir uforandret.

Ved karbonisering blir materialet mørkere. Denne metoden benyttes ved lyse kunststoffer.