TOPMARK NEO SET - Lasermerker-sett
1012018

Sett som består av lasermerkesystemet TOPMARK NEO og avtrekksanlegget TMN-EXTRACTION for effektiv merking av metall- og plastetiketter i produktseriene LS, UCT, UC/PP, UM

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Vedlikeholdsfri drift grunnet fiberlaserteknologi
Intuitiv og tidsbesparende betjening grunnet integrert merkeprogram med grafisk brukergrensesnitt
Minimal oppstillingsflate: En flate på kun ca. to DIN A3-ark er nødvendig
Rask merking av kunststoff- og metallskilt for merking av klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlegg.
Enkel kontroll med skrivebord-merkingsprogramvare fra Phoenix Contact
Laserklasse 1 etter DIN EN 60825-1: Eget personell i forbindelse med laser ikke nødvendig
For alt UniCard (UCT)- og LaserSheet (LS)-material
Rask merking av høy kvalitet. Et UniCard ferdigmerkes på kun åtte sekunder
Den integrerte materialidentifikasjonen forhindrer feilmerking