Startside
Produkter
Skrivere
Lasermerker
TOPMARK LASER RR - Holderamme
TOPMARK LASER RR
-
Holderamme
0803434
O-ring holder
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Systemtilbehør
Gjengetype
pluggbar
Dimensjoner
Høyde
3 mm
Diameter
25 mm
Innvendig mål
Innvendig diameter
25 mm
Materialangivelser
Material
EPDM
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0803434
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBG
Produktnøkkel
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
7,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
7,2 g
Tolltariffnummer
84439990
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp