Godkjennelse
Beskyttelsesdeksel D15, for langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 19 mm
Beskyttelsesdeksel D15, med langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 19 mm
Beskyttelsesdeksel D25, med langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 19 mm
Beskyttelsesdeksel D25, for langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 19 mm
Beskyttelsesdeksel D50, for tverrbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 19 mm, tetning: nei, Standard
Beskyttelsesdeksel D7, for langsbøyle, material: PA, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 29,4 mm, tetning: ja, Standard, mit fangsnor, diameter fangsnorøye: 25 mm, til bøssinginnsatser
Beskyttelsesdeksel D7, for langsbøyle, material: PA, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 29,4 mm, tetning: nei, Standard, mit fangsnor, diameter fangsnorøye: 25 mm, til stiftinnsatser
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på