Produktliste tilbehør

Filter

13 resultater

Forbindelseselement - PACT MCR-CB-42-12 - 2277530

Kobberhylse, for etablering av en ledende forbindelse ved liggende montering av PACT strømtransformatorer. Kobberhylsens størrelse er avhengig av diameteren til strømtransformatorens innvendige hull. Ø 42/12 mm for PACT MCR-V2-5012-85-...

Forbindelseselement - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Kobberhylse, for etablering av en ledende forbindelse ved liggende montering av PACT strømtransformatorer. Kobberhylsens størrelse er avhengig av diameteren til strømtransformatorens innvendige hull. Ø 28/12 mm for PACT MCR-V2-3015-60-...

Forbindelseselement - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Kobberhylse, for etablering av en ledende forbindelse ved liggende montering av PACT strømtransformatorer. Kobberhylsens størrelse er avhengig av diameteren til strømtransformatorens innvendige hull. Ø 21/12 mm for PACT MCR-V1-21-44-...

Forbindelseselement - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Kobberhylse, for etablering av en ledende forbindelse ved liggende montering av PACT strømtransformatorer. Kobberhylsens størrelse er avhengig av diameteren til strømtransformatorens innvendige hull. Ø 21/8 mm for PACT MCR-V1-21-44-...

Avdekning - PACT MCR-ETC-60 - 2277572

Sekundærmoduldeksel for å øke luft- og krypavstander ved liggende montering, lengde 60 mm for PACT MCR-V1-21-44-...

Avdekning - PACT MCR-ETC-75 - 2277585

Sekundærmoduldeksel for å øke luft- og krypavstander ved liggende montering, lengde 75 mm for PACT MCR-V2-3015-60-... og PACT MCR-V2-5012-85-...

Isolasjonsdel - PACT MCR-ICAP - 2277608

Isolasjonshetter, som beskyttelse mot utilsiktet berøring av festeskruene.

Monteringsmateriell - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Med transformatorens hurtigfeste er PACT-strømtransformatorer montert på strømskinnen på et blunk. De installeres kun med fingerkraft - komplett og uten bruk av verktøy. Festepinner: 40 mm, holdelask: 13 mm

Monteringsmateriell - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Med transformatorens hurtigfeste er PACT-strømtransformatorer montert på strømskinnen på et blunk. De installeres kun med fingerkraft - komplett og uten bruk av verktøy. Festepinner: 65 mm, holdelask: 13 mm

13 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk