Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Strømtransformator for førstegangsinstallering og for ettermontering

Strømtransformator

Våre strømtransformatorer for førstegangsinstallering fra PACT-serien gir deg en komplett portefølje for omforming av høye vekselstrømmer til strømmer på 1 A eller 5 A. PACT RCP-Rogowski-spolene gjør det enkelt å ettermontere nye målepunkter i eksisterende anlegg. Alternativt kan du bruke våre kompakte PACT SPC-strømtransformatorer med delt kjerne for små strømmer opptil 100 A AC. Direktetilkoblingen av strømsensorsystemet til våre EMpro-energimålere er særdeles praktisk.

Dine fordeler

  • Omfattende portefølje av plug-on-strømtransformatorer for førstegangsinstallasjon for strømstyrker opp til 4000 A AC
  • Enkel ettermontering av strømsensorsystem uten å måtte demontere anleggsdeler, med PACT RCP-strømtransformatorsett med utgangspunkt i Rogowski-spolen, for strøm opptil 4000 A AC
  • Enkel ettermontering av strømsensorsystem, uten at elektriske rundledere må splittes opp, med PACT SPC-strømtransformatorer med delt kjerne, for strøm opptil 100 A AC
PACT-strømtransformator for førstegangsinstallering

Strømtransformator for førstegangsinstallering

PACT-strømtransformatorer for førstegangsinstallering gir deg et komplett sortiment for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A AC til sekundærstrøm på 1 A AC og 5 A AC:

  • Pluggstrømtransformator
  • Rørstrømtransformator
  • Viklingsstrømtransformator
Rogowski-spole og strømtransformator med delt kjerne

Strømtransformator for ettermontering

For å oppnå enkel ettermontering av nye målepunkter i felten, uten å måtte demontere anleggsdeler, kan du velge mellom to utførelser:

  • PACT RCP-strømtransformatorsett med utgangspunkt i Rogowski-spolen, for strøm opptil 4000 A AC
  • PACT SPC-strømtransformator med delt kjerne for rundledere, med strøm opptil 100 A AC
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking