Produktliste tilbehør til overvåkingsreleer

Filter

8 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Effektmodul - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-SL-..., forsyningsspenning: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-SL-..., forsyningsspenning: 88 V AC ... 121 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-SL-..., forsyningsspenning: 195 V AC ... 264 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-FL-..., forsyningsspenning: 195 V AC ... 264 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-FL-..., forsyningsspenning: 323 V AC ... 456 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-FL-..., forsyningsspenning: 425 V AC ... 550 V AC

Effektmodul - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

El.nr.: 1500328

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-SL-..., forsyningsspenning: 20 V DC ... 30 V DC

Effektmodul - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Effektmoduler, kan plugges, for EMD-SL-..., forsyningsspenning: 108 V AC ... 132 V AC

8 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk