Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokobler
5603262

PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2

Produktdetaljer









Kompatible produkter