Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS kan PROFIBUS eller andre RS-485-nettverk termineres aktivt på bussenden. Det gir sikker kommunikasjon, også selv om bussdeltagerne kobles til og fra under drift. Fordi termineringen kan tilkobles, kan enheten brukes som servicegrensesnitt på alle punkter i bussystemet. Ved bruk av aktive programmeringskomponenter stilles nødvendig spenningsforsyning til rådighet på D-SUB-tilkoblingen (alternativ). Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektorene ved montering av flere komponenter i modulen.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Endemotstand
2702636
Aktiv endemotstand for PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spenningsforsyning, videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor, galvanisk skille, terminering kan kobles til, integrert programmeringsgrensesnitt
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Endemotstand |
MTTF | 3305 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
1923 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
911 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille | RS-485 // VCC |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,24 W |
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
Typisk strømopptak | 10 mA (24 V DC, ingen forbruker på D-SUB) |
60 mA (24 V DC, strømforbruk på 150 mA på D-SUB) | |
Maksimalt strømopptak | 12 mA (18 V DC, ingen forbruker på D-SUB) |
77 mA (18 V DC, strømforbruk på 150 mA på D-SUB) | |
Funksjon | |
Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US (spenningsforsyning), ACT (dataaktivitet) |
Forsyning | |
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7,00 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Signal | Modbus |
PROFIBUS | |
Data: PROFIBUS iht. IEC 61158, RS-485 2-trådet | |
Seriell overføringshastighet | ≤ 12 Mbit/s |
Tilkoblingstype | D-SUB-9, COMBICON |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (D-SUB-grensesnitt) |
Overføringslengde | ≤ 1200 m (avhengig av overføringshastighet og kabeltype) |
Endemotstand | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (kan tilkobles) | |
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 24 |
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 16 |
Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 24 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Nominell utgangsspenning | 5 V DC |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 92 mm |
Dybde | 73 mm |
Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
Material (Hus) | PA 6.6-FR |
Fritt fall iht. EN 60068-2-31 | : 1 m |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrasjon (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Støt (drift): 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner) | |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Lufttrykk (drift) | ≤ 80 kPa (Ved bruk i Ex-sone 2) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | PxCIF16ATEX2702636X |
Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
UL, USA / Canada | |
Merking | 508 Listed |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Indirekte utlading | ± 6 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
Feltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2,2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Signal | ± 2,2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Inngang | ± 0,5 kV (symm./asymm.) |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Fri for substanser som kan skade lakk | VDMA 24364:2018-05 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2702636 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC141 |
GTIN | 4055626251530 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 135,64 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 73,69 g |
Tolltariffnummer | 85389091 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-bussplugg 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-bussplugg 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-bussplugg 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-bussplugg 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-bussplugg 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-bussplugg 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-bussplugg 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystemledning 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktøy 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Avisoleringstang 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-bussplugg 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Grensesnittomformer 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - T-konnektor 2713645
Dine fordeler
Diagnostikklysdioder for spenning og dataaktivitet
Feilfri busskommunikasjon takket være aktiv terminering
Kompakt husform
Fast programmeringsgrensesnitt i nettverket
Terminering kan kobles til utenfra
Monteres som enkeltkomponent eller i modul
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Galvanisk skille av forsyning og datagrensesnitt
Redundant spenningsforsyning
Videreføring av forsyningsspenningen via T-konnektor for drift i modul
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo