Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 2 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsreleer
Våre TÜV-sertifiserte sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter gir optimal sikkerhet for en til tre faste sikkerhetsfunksjoner. Alt etter plassbehov kan meget kompakte byggformer fra 6 mm velges.
Sikkerhetsreleer til nødstopp-, beskyttelsesdør- og magnetbrytere samt lysrister, opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, to N/O, TBUS-grensesnitt, automatisk eller manuell aktivering, pluggbare skrutilkoblingsmoduler
1- eller 2-kanals kontaktutvidelse, fem N/O, én N/C, én utgang, sammen med basisenhet opptil kat. 4 PL e i henhold til EN ISO 13849 sikkert skille, bredde 22,5 mm, pluggbar skruklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for SIL 3 high- og low-demand, også godkjent i henhold til EN 50156, DNV samt EN ISO 13849, nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking, enkanals, to aktiveringskretser, én signalkontakt, pluggbare push-in-klemmer, bredde: 22,5 mm
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdør opptil SIL 1, Kat. 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanals drift, 4 utganger, US = 24 V DC, pluggbare skruklemmer
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, en- eller tokanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, kortslutningsregistrering, to aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, tre aktiveringsstrømskretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme
Nye produkter
Tre produktserier for forskjellige maskinapplikasjoner
Våre kompakte sikkerhetsreleer imøtekommer kravene til maskinapplikasjoner over hele verden. De brukes spesielt i næringsmiddel-, emballerings- og monteringshåndteringsmaskiner
Sikkerhetsrelé fra 6 mm byggbredde
Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini
PSRmini er de smaleste sikkerhetsreleene på markedet. Sikkerhetsreleene PSRmini trenger inntil 70 % mindre plass i automasjonskapet, uten at effekten påvirkes.
- Stort utvalg av sikkerhetsreleer for sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter, beskyttelsesdører,
tohåndskontroller og mye mer
Smale hus på - 6 mm og 12 mm - Sikkerhetsrelé med 1 til 3 frigivelseskretser
- Kontaktutvidelse med 5 frigivelseskretser tilgjengelig
- Skru- eller fjærkrafttilkobling
Sikkerhetsrelé i vanlig byggform
Klassiske sikkerhetsreleer PSRclassic
De klassiske sikkerhetsreleene PSRclassic utmerker seg med et stort spekter med funksjoner og varianter. Husbredden tilsvarer den vanlige standarden på markedet.
- Stort utvalg til sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter, beskyttelsesdører, tohåndskontroller og mye mer
- Husbredde fra 17,5 mm
- Mange forskjellige varianter
- Finnes med opptil åtte frigivelseskretser
- Skru- eller fjærkrafttilkobling
Multifunksjonelt sikkerhetsrelé med opptil to justerbare sikkerhetsfunksjoner
Multifunksjonelle sikkerhetsreleer PSRuni
Med det multifunksjonelle sikkerhetsreléet PSRuni kan opptil to sikkerhetsfunksjoner overvåkes med bare én enhet. Den omfattende dekningen av vanlige sikkerhetsfunksjoner gjør det mulig med fleksibel konfigurasjon og tilpasning til individuelle behov.
- Konfigurasjon direkte på enheten via roterende kodingsbryter
- Dekker vanlige sikkerhetsfunksjoner, som f.eks: NØDSTOPP, lysport
- Overvåking av to uavhengige kretser
- Byggbredde 22,5 cm
- Push-in-tilkoblingsteknikk
Kompakt, modulær sikkerhetsteknikk for maskinteknikk
Som maskinbygger er du godt kjent med markedets dynamikk og kravene som stilles. Funksjonell sikkerhet spiller en stadig større rolle. Her yter standarder og direktiver et viktig bidrag. Med våre sikkerhetsreleer PSR kan du utvikle nye sikkerhetskonsepter som gir deg mange fordeler:
- Kompatibilitet med mange sensorer og aktuatorer gir utallige bruksmuligheter, spesielt i forbindelse med maskinteknikk
- Implementering av applikasjoner opptil kvalitetstrinn e etter ISO 13849 og SIL 3 etter IEC 62061 er mulig
- Alle våre Safety-produkter er TÜV-sertifisert, og har omfattende godkjennelser for globale markeder
- Releteknologien som er montert i sikkerhetsreleet fra Phoenix Contact gir optimal funksjonell sikkerhet takket være tvangsstyrte kontakter
- Våre sikkerhetsreleer fra byggbredder på 6 mm og én frigivelseskrets er egnet for modulære sikkerhetskonsepter