PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - Sikkerhetsrelé
2981486
El-nr.: 4303375

Sikkerhetsreleer til nødstopp-, beskyttelsesdør- og magnetbrytere samt lysrister, opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, to N/O, TBUS-grensesnitt, automatisk eller manuell aktivering, pluggbare skrutilkoblingsmoduler

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Modulært system med TBUS-utvidelse
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
2 aktiveringskretser, 1 signalutgang
1- og 2-kanals styring