Automatiseringsteknikk for Niagara Framework
PLS (kontrollere) og I/O
Finn egnede PLS-er (kontrollere) og I/O-er i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67, det være seg som system eller som Remote I/O-stasjon for de mest forskjellige Ethernet-nettverk. Programmer i IEC 61131-3 eller høynivåspråk, og gjør anleggene dine sikre for fremtiden. Med PLCnext Technology kan du bruke blant annet nyeste trender som kunstig intelligens allerede i dag, eller smartifisere bærekraftige løsninger innen solcelleindustrien.
Åpen for fremtiden
Automatiseringsverden er i endring. Digitaliseringen, nettorganiseringen og globaliseringen av økonomisk effektive og tekniske systemer fører til nye utfordringer for markedet. Produsenter av fremtidsegnede automatiseringssystemer må gi kundene mulighet til å imøtekomme standardene i moderne IoT-anvendelser. Av denne grunn tilbyr Phoenix Contact fremtidsrettede PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare. Fra komponenten og helt til systemet, for automasjonskapet og feltinstallering. Profesjonell automatisering til anleggene dine: Fra desentral vannforsyning til meget komplekse lakkeringslinjer innen bilindustrien.
Nye produkter
Virtual PLCnext Control
Effektive og fleksible kontrolløsninger
Virtual PLCnext Control tilbyr mer skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet innen automatisering. Som programvare i en OCI-container muliggjør de sømløs integrering, kombinerer OT- og IT-sikkerhet og øker maskinvareuavhengigheten til kontrolløsningen din.
Viktigste egenskaper
- Systemarkitektur basert på det åpne økosystemet PLCnext Technology
- Programmering i henhold til IEC 61131-3 og høynivåspråk som C++, C# og Matlab
- PROFINET-kontroller og/eller Device
- Konfigurasjon med Web-based Management
- Virtuell PLCnext Control i OCI-containeren
Dine fordeler
- Programvarebasert styresystem med åpen arkitektur basert på PLCnext Technology
- Enkel skalering og tilpassing til nye krav uten fysisk ettermontering
- Direkte tilkobling til IT-systemer, skytjenester og IIoT-plattformer for datastyrte applikasjoner
- Reduserer investeringskostnadene, ettersom det ikke kreves noen spesiell maskinvare
- Maksimal Cyber Security gjennom containerbasert teknologi
PLCnext Technology - enhance your automation thinking
PLCnext Technology forener IT- og OT-verden Klargjør anvendelsen din for IIoT og Industrie 4.0
PLCnext Technology er økosystemet for industriell automatisering, og består av åpen maskinvare, modulært Engineering-program, global Community og digital programmarkedsplass. Digitalisering og globalisering fører til nye utfordringer for den industrielle automatiseringen. Helt skreddersydd design i det åpne automatiseringssystemet er like viktig som en fleksibel, modulær utvidelse.
I tillegg til PLS-standardprogrammering etter IEC61131-3 er også en parallell programmering og kombinasjonen av programmeringsspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® mulig i sanntid med PLCnext Control. Få fart på applikasjonsutviklingen din med den gratis basisversjonen av PLCnext Engineer. Eller bruk de kjente programmeringsomgivelsene dine – valget er ditt!
Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Solutions-apper, programmoduler, runtimesystemer og funksjonsutvidelser som oppstår som følge av dette, er tilgjengelige i PLCnext Store og sørger for meget store tids- og kostnadsbesparelser ved utformingen av applikasjonen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystemet for utfordringene dine innen moderne automatisering.
PLS, PLS-utvidelser, I/O-systemer og programvare for PLCnext Technology
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Bruk vår brede portefølje med automatiseringsteknikk, som består av PLS, funksjonelle PLS-utvidelser, I/O-systemer og programvare, for å klargjøre anlegget ditt for IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Det åpne økosystemet muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.
PLCnext Technology åpner for parallell programmering med utgangspunkt i veletablerte programvareverktøyer: Disse er Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt den valgbare tilknytningen av generert programkode. Slik kombinerer du f. eks. funksjoner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner i C/C++, C# eller Matlab® Simulink®, og smelter disse funksjonene sammen til et komplett system.
Phoenix Contact har for dette formålet skalerbare PLS-er i beskyttelsesgrad IP20. Fra modulære kontrollere for mindre anvendelser, sentrale høyytelseskontrollere og helt til PC-baserte Edge Devices, denne produktserien har alltid en velegnet løsning. Med de modulære kontrollerne blir du meget fleksibel når du skal utforme stasjonene dine. Velg fra en stor portefølje med I/O-er, eller utvid kontrollerens funksjoner ved å legge til funksjonsmoduler på venstre side. Med den åpne Linux-kjernen kan du også integrere nye teknologier, som OPC UA, TSN og 5G. Dermed gir PLCnext Control optimal fremtidssikkerhet.
Virtual PLCnext Control: Fremtidens fleksible og kostnadseffektive industriautomasjon
Den nye produktporteføljen Virtual PLCnext Control tilbyr en innovativ løsning for moderne industriell automatisering. Denne teknologien gjør det mulig å abstrahere kontrolloppgaver fra fysiske enheter og utføre dem på kraftige dataarkitekturer, noe som gir fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control er en programvarekodepakke i form av en OCI-container som tilbyr et velkjent miljø med funksjoner, betjenings- og programmeringsmuligheter som også er kjent fra maskinvarebaserte PLCnext Control. Denne løsningen muliggjør sømløs integrering i eksisterende systemer, kombinerer OT- og IT-sikkerhet og optimaliserer kostnadene ved å konsolidere flere PLS-forekomster. Enkelt vedlikehold og oppdateringer samt muligheten til sømløst å flytte applikasjoner mellom ulike maskinvareplattformer gjør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikker og kostnadseffektiv løsning for industriell automatisering.
Remote-I/O-system i serien Axioline for automasjonskapet og feltinstallering
Remote I/O-systemer til automasjonskapet og feltinstallering
Du kan velge fra et stort sortiment med Remote I/O-systemer til automasjonskapet – også for meget rask datakommunikasjon. Slik implementerer du f. eks. sikkerhetsapplikasjoner i praksis med våre PROFIsafe-moduler, eller også helt uten sikkerhetskontroller, og da med SafetyBridge Technology. Våre I/O-systemer kan kombineres perfekt med alle programmerbare kontrollere fra Phoenix Contact.
For desentral automatisering bruker du I/O-moduler i blokkonstruksjon med mange funksjoner og med særdeles robust byggform for røffe industriomgivelser. Ved å ta i bruk digitale I/O-er samt E-IO-Link-master og egnede IO-Link-Devices utvider du applikasjonens funksjonsomfang.
Automatiseringsteknikk for Niagara Framework®
Finn riktig automatiseringsteknikk for overvåking, styring og optimalisering av bygningsfunksjoner. Bruk vår omfattende portefølje av kontrollerenheter, vårt bygningsstyresystem og vår analyseprogramvare i skyen.
Kontrollere for E-mobilitet-ladeinfrastruktur
AC- og DC-ladekontrollerne CHARX control danner intelligensen til dine nettorganiserte ladestasjoner. Takket være skalerbarheten, komplett tilkoblingsmulighet, fleksibel konfigurering og integrert laststyring er de egnet for private, næringsmessige og også offentlige ladepunkter – fra Wallbox til parkeringshus.