PLCnext Control

PLCnext Control

Åpne og innovative

PLCnext Control er PLS-ene for PLCnext Technology og morgendagens automatisering.

Tilbake til PLS og I/O-systemer

Kategorier

Søk i PLCnext Control

Vis alle produktene i denne kategorien

Med PLCnext Control arbeider du med akkurat de programmeringsspråkene som du liker best, det være seg IEC 61131-3 eller høynivåspråk. Grenseløs tilpasningsdyktighet grunnet rask og enkel integrering av Open-Source-program, apper og dagens og fremtidige kommunikasjonsstandarder og intelligent nettorganisering grunnet skytilkobling, gir deg all frihet du trenger ved overgangen til den digitale tidsalder.

Dine fordeler

  • PLS-er i forskjellige ytelsesklasser for en ideell tilpasning til nettopp dine automatiseringsformål
  • Integrert tilknytning til Proficloud gjør at dine maskin- og anleggsdata over hele verden kan analyseres
  • Ved hjelp av Open-Source-program og apper kan PLCnext Control tilpasses individuelt for de forskjellige bruksområdene dine
  • Åpent Linux-operativsystem og støtte av høynivåspråk
  • PLCnext Control er en del av COMPLETE line-systemet

Åpen og innovativ – PLCnext Control i serien Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

Åpen PLCnext Control i serien Axiocontrol

Fra serien med de robuste Axiocontrols tilbyr Phoenix Contact flere PLS-er for PLCnext Technology. De er konstruert for programmering med høynivåspråk, og også klassiske med IEC 61131-3.

PLS-ene kan utvides med moduler for IP20-I/O-systemene Axioline og Inline. Utover dette kan du også utvide PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152 med en maskinvarefunksjon på venstre side, for eksempel en ytterligere Ethernet-port.

Security har sitt utgangspunkt i en Trusted Platform Module (TPM), der også brukersertifikater kan lagres. Tilknytning til skyen er mulig ved å helt enkelt skanne en QR-kode direkte i PLS-en.

Hvis du i første omgang ønsker å bli kjent med virkemåten, håndteringen og yteevnen til PLCnext Technology i en mindre applikasjon, tar du i bruk et av de to startsettene med preinstallerte komponenter til testapplikasjonen din. Ved bestilling av startsettet får du ett års gratis tilgang til Proficloud.

Sikker og med høy ytelse - PLCnext Control for store nettverk med Safety-enheter

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control med høy ytelse for høynivåspråk

Den nye RFC 4072S er den første høyytelseskontrolleren for PLCnext Technology. Den forener optimal sikkerhet grunnet to uavhengige CPU-er med meget kraftig firekjernerssystem som kan drifte særdeles utstrakte nettverk med opptil 300 sikkerhetsrettede enheter.

Det enkle brukergrensesnittet med bedre håndtering takket være resistiv berøringsflate, sørger for god overvåking.

Med den implementerte OPC UA serveren er PLS-en allerede i dag rustet for fremtidens krav på grunn av en standardisert kommunikasjonsprotokoll.

Standard- og Safety-programmering er mulig via PLS-programmeringsprogrammet PLCnext Engineer.

PLS-programmeringsprogram PLCnext Engineer og Plug-ins

PLCnext Engineer PLS-programmeringsprogram  

PLS-programmeringsprogram PCnext Engineer med Plug-ins for individuelle programvareløsninger

PLCnext Engineer er et fleksibelt PLS-programmeringsprogram for den nye PLS-generasjonen med PLCnext Technology. Den forener alle grunnleggende funksjoner for konfigurering, programmering, visualisering og diagnostikk. Ryddige grensesnitt, objektorientert programmering og funksjoner som kan tilpasses individuelt er kun noen av de nye egenskapene.

For å programmere dine egne IEC 61131-3-moduler kan du benytte PLCnext Technology Developer Tools for Visual Studio. Oppsettet inneholder alle nødvendige verktøyer for enkel utforming av egne biblioteker med funksjoner og funksjonsblokker som er programmert i C#.

For å foreta programmering i C++ trenger du Software Development Kit (SDK) som passer til Firmware i controlleren og operativsystemet ditt. Som utviklingsomgivelser anbefaler vi i den forbindelse Eclipse med vår PlugIn og Library Builder for å utforme programmer for PLCnext Engineer.

Apper for PLCnext Control i PLCnext Store

PLCnext Store  

Apper for PLCnext Control i PLCnext Store

PLCnext Store har programvareapplikasjoner (apper) for industriell bruk fra automatiseringsteknikken. Med disse kan du direkte og enkelt utvide PLCnext Control med tekniske funksjoner.

Gjør applikasjonsutviklingen raskere, og ta i bruk All-in-One-apper, uten ytterligere programmeringskunnskaper.

Ready-to-use: Takket være PLCnext Store kan en PLCnext Control foredles til for eksempel en PLS for solcelleanlegg, enkelt og uten programmeringer.

Allerede i dag tilbyr Phoenix Contact mange forskjellige programvarebiblioteker for PLCnext Engineer. Disse er nå klare til nedlasting som app i PLCnext Store.

Helt ukomplisert utvides PLCnext Technology med ønskede runtimeomgivelser via en Development-app (Dev-App). På den måten kan også bransjespesifikke programmeringsspråk benyttes, for eksempel Codesys, Java, Python og S5 (Siemens runtimeomgivelser).

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00