임베디드 시스템

명품을 위한 프레임

임베디드 시스템용 전자 하우징 및 연결 기술입니다.

임베디드 시스템은 보이지 않는 미니 컴퓨터 그 이상입니다. 이 시스템은 분산 자동화 분야의 디지털 걸작품입니다. 피닉스컨택트의 연결 기술 및 전자 하우징은 인텔리전트 공장이나 빌딩 자동화 등을 비롯한 다양한 상황을 위한 완벽한 프레임을 제공합니다.

이점

  • 하우징 및 연결 기술에 적합하도록 조정된 시스템 컴포넌트를 통한 간편한 조달 및 선택
  • 혁신적인 연결 기술이 적용되어 설치, 시운전, 수리 또는 유지 관리 시 효율적이고 편리한 조작성 제공
  • 크기에 상관없이 동일한 고품질로 제공되는 모든 장비의 안정적이고 신뢰할 수 있는 작동
  • 하우징 시스템의 온라인 구성을 통한 간단하고 빠른 내부 설계 프로세스 및 선택
  • 표준 폼 팩터에 따라 지정된 하우징 제품군을 사용해 생산 프로세스에서 내부 설계 및 조립의 단순화

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166