DIN 레일 하우징
DIN 레일 및 필드 애플리케이션용 전자 하우징
전자 하우징은 다양한 모양, 색상 및 기능으로 제공됩니다. DIN 레일, 컨트롤 캐비닛, 패널 하우징, 열악한 환경의 필드 애플리케이션 등을 비롯한 다양한 조건에서 하우징은 전자 장치에 적합한 보호를 제공합니다. 또한 디지털 구성기는 전자 하우징을 개별 애플리케이션에 통합하기 위한 다양한 옵션이 특징입니다. 신제품 개발도 가능합니다.
제품 카테고리
이점
- 개별 지원: 전체 프로젝트 기간 동안 전담 직원의 지원
- 원하는 개념의 상세한 설계
- 피닉스컨택트의 사내 연구소가 개발한 이상적인 생산 개념과 제품 검증 방법
- 고객의 애플리케이션을 위한 솔루션 인증
- 대량 생산 시작까지 이어지는 목표 프로젝트 관리
신제품
제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
전자 하우징용 터치 디스플레이 컨트롤 캐비닛 및 필드 애플리케이션을 위한 산업용 디스플레이 솔루션
프로세스 데이터, 입력 정보, 출력 작동 상태 등의 시각화: 터치 디스플레이는 사용자 친화적이고 기능적인 장치 디스플레이를 구현할 수 있는 뛰어난 잠재력을 제공합니다. 이 백서에서는 다양한 터치 디스플레이 기술에 대한 개요와 기본 지식을 제공합니다. 또한 하드웨어 제어에 대한 요구 사항도 간략하게 설명합니다.
전자 하우징용 구성기
필드 또는 실내 애플리케이션을 위한 전자 하우징 만들기: 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다.
최고 수준의 혁신
피닉스컨택트의 제품 포트폴리오
컨트롤 캐비닛 애플리케이션용 하우징 시스템 DIN 레일 하우징은 전자 제품을 위한 이상적인 패키지입니다. 설치된 PCB를 보호하고 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수 있으며 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 완벽하게 통합된 인터페이스를 제공합니다.
필드 애플리케이션용 하우징 시스템 높은 보호 등급의 피닉스컨택트 필드 하우징은 고정형 디스플레이 장치, 모바일 작동 장치, 임베디드 시스템 등과 같은 다양한 장치에 사용할 수 있으며 빌딩, 산업 및 프로세스 자동화, 물류, 차량 기술 등의 수많은 적용 분야에 이상적입니다.
전자 하우징의 모든 측면에 대한 서비스 및 추가 사항
전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.