スペインのZuera IIソーラーパークのモニタリングで発電量を長期的に確保

概要

Zuera IIソーラーパークのソーラーパネル  

54,000台の結晶モジュールを接続するソーラーパーク

  • Grupo Jorgeはスペインの都市サラゴサ近郊で30ヘクタールを超える面積を有するソーラーパークを運転しています。
  • ストリングの連続モニタリングでシステム全体を安定的かつ効率的に運転しています。
  • ストリングコンバイナボックスが開発されており、ストリングモニタリングモジュールと必要なサージ保護機器部品が格納されています。
  • 記録した値を完全に調整し表示することでGrupo Jorgeの長期的なエネルギー発電量が確保されます。

お客様のプロファイル

ZueraソーラーパークのGrupo Jorge従業員  

Grupo Jorgeはサラゴサ近郊のソーラーパークを運転(画像提供:Grupo Jorge)

Grupo Jorgeは75年間食肉加工業を営んでおり、利用可能な資源への持続的なアプローチの導入に取り組んでいます。

同社が運用するZuera IIソーラーパークは2012年10月に11.5メガワットのグリッドに接続しました。面積は30ヘクタールを超えており、10,000名以上の住民に向けてソーラーパワーを発電しています。

アプリケーション

ストリングコンバイナボックスとストリングモニタリングモジュール  

サージ保護機器を接続したストリングコンバイナボックスとストリングモニタリングモジュール

Zuera IIソーラーパークは54,000台の結晶モジュールで構成されており、水平軸1本で太陽を追跡します。

ソーラーパークテクノロジは9つのセグメントに分かれています。各セグメントは256のストリングで構成され、16のストリングコンバイナボックス(SCB)で2つの中央インバータに接続されています。SCBとインバータステーションの間にはDCメーターがあり、DC回線の電流と電圧を測定しています。AC側では、変換された電流と電圧を確定してからパワーグリッドに送信します。

オペレータにとっての重要要件はストリングの継続的なモニタリングであり、それはシステム全体の安定的で効率的な運転を保証します。

ソリューション

ソーラーパークの全体像  

ソーラーパークの全体像

以上を念頭に置いて、フエニックス・コンタクトは16のストリング用にストリングコンバイナボックスを開発しました。ここにはSOLARCHECK製品ラインアップのストリングモニタリングモジュールと必要なサージ保護機器部品が格納されています。

ソーラーケーブルはそれぞれのSCBに外付けのSUNCLIXプラグインで接続されます。共通電位収集端子台で個別ストリングをすばやく相互に接続でき省スペースです。SOLARCHECK測定モジュールはストリングの電流と電圧を監視します。SCBソリューションにはDC用サージ保護機器部品とデータケーブルも含まれます。

小型Inline Controllerはパークのデバイスに接続しているSOLARCHECK通信モジュールからストリングデータを収集します。トラッキングユニット、SOLARCHECK通信モジュール、DCメーター、インバータ、ACメータはこのように扱われます。コントローラでPVパネルの温度およびアナログ入力端子台で記録した照射量を記録し、さらにデータを処理します。

2台の気象ステーションで関連する気象データを記録しコントローラに転送します。このデータはSCADAシステムに直接送信され、さらに上位のパークコントローラにPROFINETプロトコル経由で送信されます。

ソーラーパークの全体像をAXweb+ウェブベース管理システムで表示  

AXweb+ウェブベース管理システム

記録した値はいつでも表示可能

オペレータはフエニックス・コンタクトのウェブベースAXweb+管理システムを使用してソーラーパークの性能と気象データを表示し、システムを監視します。オペレータはパークの性能を表示するウェブサイトから最新データをローカルまたはインターネットで呼び出すことができ、関連情報の全体像をいつでも確認できます。

エラーレポートにはエラー内容が記録され、パークのデバイス同士の通信に関する問題を表示します メンテナンス担当者はマウスをクリックすれば詳細情報にいつでもアクセスできます。エラーが発生した場合は原因をすばやく特定しすぐに対策を表示します。サービス担当にはSNSからもエラーが通知されます。

まとめ

Zuera IIソーラーパークはストリングモニタリングベースの調整と記録値の表示でGrupo Jorgeの長期的な発電を確保しています。同社のグループはソリューション全体の品質の高さと部品やシステムを総合的にサポートしていることからフエニックス・コンタクトを選びました。オートメーションスペシャリストのチームはスタートアップフェーズを通じてサポートを提供しました。建設プロジェクトに携わった同社からのあらゆる疑問に迅速に回答したので、ソーラーパークはすぐにグリッドに接続できました。

製品

説明型式製品番号
Inlineヒューズを接続する32ストリングの接続箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
標準ストリングヒューズを接続する16ストリングの接続箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
太陽光発電用コネクタPV-CF-S 6-16 (+)1790784
太陽光発電用コネクタPV-CM-S 6-16 (-)1790797
スプリング接続式貫通端子台STU 35/ 4X103033126
SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリングSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK通信モジュールで最大8台のSCK測定モジュールのデータを収集SCK-C-MODBUS2901674
Inline ControllerILC 171 ETH 2TX2700975
Inline Controller、PROFINETインターフェースを接続ILC 350 PN2876928
EthernetリーンマネージドスイッチFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
DINレール取付タイプスイッチング電源 TRIO POWERTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inlineデジタル入力端子台、アクセサリ一式IB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline RS-485/422機能端子台、シリアルデータ通信用IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
説明型式製品番号
Inlineヒューズを接続する32ストリングの接続箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
標準ストリングヒューズを接続する16ストリングの接続箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
太陽光発電用コネクタPV-CF-S 6-16 (+)
太陽光発電用コネクタPV-CM-S 6-16 (-)
スプリング接続式貫通端子台STU 35/ 4X10
SCK測定モジュール、太陽光発電システムをモニタリングSCK-M-I-8S-20A
SCK通信モジュールで最大8台のSCK測定モジュールのデータを収集SCK-C-MODBUS
Inline ControllerILC 171 ETH 2TX
Inline Controller、PROFINETインターフェースを接続ILC 350 PN
EthernetリーンマネージドスイッチFL SWITCH LM 4TX/2FX
DINレール取付タイプスイッチング電源 TRIO POWERTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inlineデジタル入力端子台、アクセサリ一式IB IL 24 DI 16-PAC
Inline RS-485/422機能端子台、シリアルデータ通信用IB IL RS 485/422-PRO-PAC

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: