モニタリングと保護

モニタリングと保護

サージ電圧からの保護

フエニックス コンタクトのソリューションはご使用のシステムの最大限の安全性を保証します。

戻る 屋根設置型システム

カテゴリ

直接的な落雷やサージ電圧からさまざまな屋上設置型システム部品を最適に保護するために、接続箱を使用する必要があります。フエニックス・コンタクトは屋上設置型システム用にすぐに設置でき、直接接続可能な接続箱の幅広い製品ライアップを提供しています。

特長

  • セットは防塵・防水ハウジングにすべて格納(IP65)
  • 事前組立ての太陽光発電セットですばやく設置
  • メンテナンス時や危険発生時に最大の安全性
  • DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアのアッセンブリ

サージ電圧からの保護

屋上設置型太陽光発電システムのサージ保護  

事前組立式のPVセットで屋上設置型システムを確実に保護

フエニックス・コンタクトの事前組立式セットはDCおよびAC電圧入力の上流でインバータを直接保護する信頼性の高いシステムソリューションです。

サージ電圧カップリングは地面に直接放電します。当社で調整済みの供給範囲により、新しい仕様をすぐに提供することができます。

接続

PVストリングの接続の場合、接続箱にはSUNCLIXパネル貫通またはPush-in端子のケーブルグランドが装備されています。フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタとPush-in端子には、信頼性が高くメンテナンスフリーの接続で簡単に設置可能という利点があります。

断路および絶縁

私たちは、一台の機器に、消防署の非常停止または負荷遮断スイッチ、およびサージ保護の両方を提供しています。非常停止スイッチを使用することで、太陽光発電システムを遠隔で遮断することができ、メンテナンス時や危険発生の場合に最大限の安全性を提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階