PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
コントローラ
2907446
PLC logicベースモジュール、Generation 2、16点のI/O付き、デジタルまたはアナログPLC-INTERFACE端子台8点へのプラグイン接続用、48点のI/Oまで拡張可能、リアルタイムクロック、マイクロUSBメスコネクタ、メモリモジュールとBluetoothアダプタを収容、Push-in式接続
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 製品シリーズ | PLC logic |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| バッファ時間 | 96 h (コンデンサ) |
| 精度の高いリアルタイムクロック | ±2 s/d |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 40 mA |
| 最大入力電流、UN時 | 160 mA |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| デジタル入力 | |
| 入力数 | ≤ 8 (アナログ設定x2) |
| 入力内容 | EN 61131-2、タイプ3 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 信号レベル「0」 | < 5 V |
| 信号レベル「1」 | > 11 V |
| 入力電流「0」信号 | < 1 mA |
| 入力電流「1」信号 | 2.5 mA |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| アナログ入力 | |
| 入力数 | ≤ 2 (IN6とIN7はアナログ設定可能) |
| 入力電圧範囲 | 0 V ... 10 V |
| 入力抵抗 | > 3.5 kΩ |
| PLC-INTERFACEへのコンタクト | |
| 入力数 | ≤ 8 |
| 入力内容 | 技術データは使用するPLC-INTERFACE端子台により異なる |
| 入力電圧 | 19 V DC |
| 通常電流消費 | 4 mA |
| 入力抵抗 | < 100 mΩ |
| 出力数 | ≤ 8 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 定格電流 | 9 mA |
| COMBICON接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 10 |
| 注記 | デバイス電源と8点の入力 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| プログラミング接続 | |
| 接続方法 | Micro USBタイプB |
| 接続数 | 1 |
| INTERFACEシステム | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 20 |
| PLCロジック - バス | |
| 接続方法 | 圧接接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 4 |
| Memory | |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| 注記 | メモリモジュールを接続 |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 48.5 mm |
| 111 mm (リレーあり) | |
| 奥行き | 82.5 mm |
| 87 mm (リレーあり) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL、カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL、米国 | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 組立てに関する注意事項 | PLC-INTERFACE端子台 8台に接続可能 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2907446 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2611 |
| GTIN | 4055626218168 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 142.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 136 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e3dd21b2-ae91-4c2c-ac2c-ed9029b5dbf3 |
互換性のある製品
-
PLC-RPT- 24DC/21 - リレーモジュール 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - リレーモジュール 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - リレーモジュール 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - リレーモジュール 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - リレーモジュール 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - リレーモジュール 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - リレーモジュール 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - リレーモジュール 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - スイッチ 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - スイッチ 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - ソリッドステートリレーモジュール 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - ソリッドステートリレーモジュール 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - ソリッドステートリレーモジュール 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - ソリッドステートリレーモジュール 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - ソリッドステートリレーモジュール 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - ソリッドステートリレーモジュール 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - ソリッドステートリレーモジュール 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - ソリッドステートリレーモジュール 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - ソリッドステートリレーモジュール 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - ソリッドステートリレーモジュール 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - ソリッドステートリレーモジュール 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - ソリッドステートリレーモジュール 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - リレーソケット 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - リレーソケット 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - リレーソケット 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - リレーソケット 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - アナログモジュール 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - アナログモジュール 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - アナログモジュール 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - ロール型クイックマーカー 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - クイックマーカー、平面式 0825021
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 接続ケーブル 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - ケーブル 1076342
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - 拡張モジュール 2905137
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 接続ケーブル 2905263
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - データインターフェース 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - データインターフェース 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
BTP 2043W - タッチパネル 1050387
-
BTP 2070W - タッチパネル 1046666
-
BTP 2102W - タッチパネル 1046667