EM-PB-GATEWAY-IFS - データインターフェース
2297620

CRAの要件への適合に向けて準備中

最大32台のインターフェースシステム機器をPROFIBUS DP経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。インターフェースシステム機器はDINレールバスコネクタからゲートウェイに接続します。DINレールバスコネクタが付属されています。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル入力8点とデジタル出力4点を自由にパラメータ指定可能
DPV1仕様(EN 50170)準拠で認証
フェールセーフモードをサポート
デジタルスイッチング出力2点でEMM ... IFSを直接制御(正転/逆転)
TBUS経由で最大31台のEMM... IFSモジュールと通信