IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - プラグ
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M
-
プラグ
1784729
アッセンブリ接続ケーブル、IL-IFS、2 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグコネクタセット
製品シリーズ
SET
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1784729
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHGAD
GTIN
4046356557115
1個あたりの重量(梱包を含む)
104 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
100 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.48 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ