ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - ロール型クイックマーカー
0810627

ロール型クイックマーカー、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スナップ式、 端子台幅: 19.7 mm、 印字エリア: 19.7 x 5.2 mm、 個別ラベル数: 5


製品の詳細







互換性のある製品



特長

白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能