BTP 2070W
-
タッチパネル
1046666
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式)、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL、 2x COM (RS-232/422/485)、 1x USB 2.0, Typ A、 1x USB 2.0, Typ B、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Visu+ RTをすべてのBTP 2000機器に標準装備
多数の利用可能なドライバにより、関連するすべての制御システムへの接続が可能
魅力的な価格/性能比で基本アプリケーション向けに開発
16:9形式で3つのディスプレイサイズ