EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
データインターフェース
2901528
最大32台のインターフェースシステム機器をModbus/TCP経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。インターフェースシステム機器はDINレールバスコネクタからゲートウェイに接続します。DINレールバスコネクタが付属されています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | ゲートウェイ/プロキシ |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| デジタル | |
| 番号 | 8 |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC ±20 % |
| 定格アクチュエータ電流IC | 3 mA |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| デジタル: スイッチング出力 | |
| 番号 | 4 |
| 残留電圧 | 1 V |
| 最大スイッチング電圧 | 23 V DC (UB - Uresid. (出力)) |
| 最大スイッチング電流 | 500 mA |
| 保護回路 | 並列極性反転保護、ヒューズに注意 (最大8 A Fのヒューズを使用) |
| 電源 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 入力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| プログラミング接続 | |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| INTERFACEシステム | |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 5 |
| Modbus/TCP | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続数 | 1 |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | Modbus/TCP |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| データ: サービスインターフェース | |
| 通信プロトコル | Interface-System |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| データ: デバイスバス | |
| 通信プロトコル | Interface-System |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 76.8 kbps |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 107.8 mm |
| 奥行き | 113.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -35 °C ... 80 °C |
| 標準/規則 | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2901528 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7713 |
| GTIN | 4046356607087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 153.91 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 129.85 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
互換性のある製品
-
IFS-CONFSTICK-L - メモリブロック 2901103
-
IFS-CONFSTICK - メモリブロック 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2201937
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - 拡張モジュール 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - プラグ 1784729