EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
データインターフェース
1188207
PROFIsafe経由で、最大15台のインターフェースシステム機器を上位レベルの安全コントローラに接続するゲートウェイ。システム機器はDINレールバスコネクタからゲートウェイに接続します。DINレールバスコネクタが付属されています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | ゲートウェイ/プロキシ |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 消費電流 | 67 mA (接続済みセンサなし) |
| ヒューズ | ≤ 8 A (外部) 低速遮断 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 消費電流 | 52 mA (アクチュエータの接続なし) |
| ヒューズ | ≤ 8 A (外部) 低速遮断 |
| デジタル | |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC ±20 % |
| 定格アクチュエータ電流IC | 3 mA |
| 保護回路 | 極性保護 |
| デジタル: スイッチング出力 | |
| 残留電圧 | 1 V |
| 最大スイッチング電圧 | 23 V DC (UB - Uresid. (出力)) |
| 最大スイッチング電流 | 500 mA (出力ごと) |
| 保護回路 | 極性保護 |
| デジタル: 安全デジタル出力 | |
| 定格出力電圧USO | 24 V DC (安全USOから) |
| 保護回路 | 過負荷保護 |
| 短絡保護 | |
| 電源 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| プログラミング接続 | |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| INTERFACEシステム | |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 5 |
| PROFINET(PROFIsafe) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続数 | 2 |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | PROFINET |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続数 | 2 |
| 注記 | PROFIsafeトンネリング |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| データ: サービスインターフェース | |
| 通信プロトコル | Interface-System |
| 接続方法 | S-PORT(ソケット) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 12 |
| データ: デバイスバス | |
| 通信プロトコル | Interface-System |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 5 |
| 通信速度 | 76.8 kbps |
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 107.8 mm |
| 奥行き | 113.8 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -35 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 3000 m |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV |
| 空気中の放電 | 8 kV |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 信号 | 2 kV (試験電圧) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 信号 | 1 kV (対称(試験の厳しさレベル2)) |
| 2 kV (非対称(試験の厳しさレベル2)) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験電圧) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 標準/規則 | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1188207 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 299.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 257 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |