BTP 2102W
-
タッチパネル
1046667
タッチパネル; 25.7 cm / 10.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式); 1024 x 600 ピクセル (WSVGA); 1,670万色; プロセッサ: Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL; インターフェース: 2x COM (RS-232/422/485)、 1x USB 2.0, Typ A、 1x USB 2.0, Typ B、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® Embedded Compact 7; ソフトウェア: Visu+; バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Visu+ RTをすべてのBTP 2000機器に標準装備
多数の利用可能なドライバにより、関連するすべての制御システムへの接続が可能
魅力的な価格/性能比で基本アプリケーション向けに開発
16:9形式で3つのディスプレイサイズ