Takaisin

Tuotteemme kenttäväylätiedonsiirtoa varten

SHDSL-modeemitTyyppiTuotenumero
PROFIBUS-laajennin, SHDSL-linjamodeemi, jossa PROFIBUS-liittymä, siirtomatka jopa 20 km, siirtonopeus jopa 1,5 MBit/sPSI-MODEEMI-SHDSL/PB2313656
ETHERNET-laajennin, SHDSL-linjamodeemi, jossa ETHERNET-liittymä, siirtomatka jopa 20 km, siirtonopeus jopa 30 MBit/sPSI-MODEEMI SHDSL/ETH2313643
SHDSL-modeemitTyyppiTuotenumero
PROFIBUS-laajennin, SHDSL-linjamodeemi, jossa PROFIBUS-liittymä, siirtomatka jopa 20 km, siirtonopeus jopa 1,5 MBit/sPSI-MODEEMI-SHDSL/PB
ETHERNET-laajennin, SHDSL-linjamodeemi, jossa ETHERNET-liittymä, siirtomatka jopa 20 km, siirtonopeus jopa 30 MBit/sPSI-MODEEMI SHDSL/ETH
VäyläliitinTyyppiTuotenumero
Profibus-väyläliitin, DP/V1, jossa 8 digitaalista tuloa, 24 V ja 4 digitaalista lähtöä, 500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP)) -väyläliitin, jossa 8 digitaalista tuloa, 24 V ja 4 digitaalista lähtöä, 500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
VäyläliitinTyyppiTuotenumero
Profibus-väyläliitin, DP/V1, jossa 8 digitaalista tuloa, 24 V ja 4 digitaalista lähtöä, 500 mAIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP)) -väyläliitin, jossa 8 digitaalista tuloa, 24 V ja 4 digitaalista lähtöä, 500 mAIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Laajennusmoduulit

Laajennusmoduulit kenttämultipleksereille ja väyläliittimille löydät napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Ylijännitesuoja 24 V DC:n­tehonsaannilleTyyppiTuotenumero
Laitesuojaus, tyyppi 3, yksivaiheisille teholähdelaitteille, muodostuu pistokkeesta ja peruselementistä ja voidaan asentaa asennuskiskoonPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Ylijännitesuoja 24 V DC:n­tehonsaannilleTyyppiTuotenumero
Laitesuojaus, tyyppi 3, yksivaiheisille teholähdelaitteille, muodostuu pistokkeesta ja peruselementistä ja voidaan asentaa asennuskiskoonPT 2-PE/S-24AC/FM
Ylijännitesuoja SHDSL­-käyttökohteisiinTyyppiTuotenumero
Ylijännitesuojattu välipistoke kahdelle SHDSL-tietoliikenneliittymälle, RJ45 (RJ12/RJ11) ja pistoliitettävät ruuviliittimet, voidaan asentaa vaihtoehtoisesti asennuskiskoonDT-TELE-SHDSL2801593
Ylijännitesuoja SHDSL­-käyttökohteisiinTyyppiTuotenumero
Ylijännitesuojattu välipistoke kahdelle SHDSL-tietoliikenneliittymälle, RJ45 (RJ12/RJ11) ja pistoliitettävät ruuviliittimet, voidaan asentaa vaihtoehtoisesti asennuskiskoonDT-TELE-SHDSL

PROFIBUS-infrastruktuurikomponentit

Lisätietoja PROFIBUS-infrastruktuurikomponenteistamme saat napsauttamalla seuraavaa linkkiä.


Takaisin
Lisätietoa
  • Tuotteemme kenttäväylätiedonsiirtoa varten

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260