Kenttäväylätiedonsiirto olemassa olevan pääkaapelin kautta

Kenttäväylätiedonsiirto olemassa olevan pääkaapelin kautta

Vapaiden johdinparien käyttö kenttäväylätekniikassa

Vähäiset asennuskulut, edullinen verkotus, joustavuus kenttäväylätekniikan ansiosta.

Edut

  • Pääkaapelikokoonpanon vapaiden johdinparien käytöllä taataan vähäiset asennuskulut
  • Lyhyet keskeytykset tuotannossa yksinkertaisella asennuksella ja käyttöönotolla
  • Suuri käyttöalue taataan optimaalisella siirtolaadulla jopa 20 km etäisyydellä
  • Koska integroitua kenttäväyläasennusta voidaan laajentaa, käyttö voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa
  • Testattu ratkaisu – suurten saksalaisten kemianteollisuusyhtiöiden käytössä jo vuosia

Käyttötarkoitus

Menetelmäteknisen järjestelmän pitkän käyttöiän aikana järjestelmän osat optimoidaan pysyvästi ja niitä laajennetaan samalla, kun kenttä- ja ohjaustekniikka uusitaan. Kytkentätilat pysyvät kuitenkin niiden alkuperäisissä paikoissa ja asennettujen kaapeleiden täytyy kestää järjestelmän käyttöiän ajan. Toimijaa kohtaa tällöin ennemmin tai myöhemmin ongelma, että vuosikymmeniä sitten suunnitellut ratkaisut, esim. pääkaapeleissa kohtaavat rajansa.

Yksi mahdollisuus ratkaista tämä ongelma on moderni väyläteknologia. Tällöin PROFIBUS-väylällä tai Ethernet-kaapeleilla on tärkeä merkitys.

Tavanomaisesti käytetyt, monijohtimiset pääkaapelit eivät sovi kenttäkäyttöön. Aikaisemmin tämän tekniikan käyttöönottoa varten piti asentaa erityinen, normeja vastaava kaapeli (suojattu, kierretty johdinpari), jonka ammattihenkilöstö kokosi. Tästä aiheutuvat korkeat asennuskustannukset sekä tuotannon pidempiaikainen keskeytyminen merkitsivät toimijalle valtavia taloudellisia kuluja.

Tyypillinen signaalinsiirto kentältä kytkentätilaan  

Tyypillinen signaalinsiirto kentältä kytkentätilaan

Ratkaisu

Teollinen PROFIBUS- tai Ethernet-laajennin  

Teollinen PROFIBUS- tai Ethernet-laajennin

Phoenix Contact mahdollistaa yksinkertaisella tavalla kenties viimeisten vapaiden pääkaapelin johdinten käyttämisen PROFIBUS- tai Ethernet-tiedonsiirtoon.

Tämä toimii useiden kilometrien etäisyydellä ilman suojausta ja myös ilman kaapelityypin erityistä huomioimista. Suoritetaan esimerkiksi PROFIBUS- tai Ethernet-signaalin muuntaminen äärimmäisen kestävässä SHDSL-tekniikassa.

Tämän jälkeen väyläsignaali muutetaan SHDSL-signaaliksi (Symmetric Digital Subscriber-Line) ja siirron jälkeen kaapelireitin kautta jälleen takaisin väyläsignaaliksi.

Tiedonsiirto tällä kaapelireitillä tapahtuu suorasti, eikä master-laite tunnista sitä. Näin laitteen GSD- tai DTM-tiedostolla suoritettava monimutkainen laitteen konfigurointi jää pois.

Sarjatiedonsiirto teollisten laajentimien kautta  

Teolliset laajentimet käyttävät viimeistä johdinparia sarjatiedonsiirtoon IO-etäasemalle

Jos kenttäväyläyhteys on olemassa, sinulla on mahdollisuus:

  • joko asentaa I/O-etäjärjestelmä kentälle ja kenttäväylä-master valvomoon
  • tai koota yksittäiset signaalit multiplekserin kautta yhteen ja järjestää ne vapaalle I/O-kortille.
vasemmalla: linjarakenne (2-johtiminen) / oikealla: point-to-point -yhteys (2-johtiminen)  

vasemmalla: linjarakenne (2-johtiminen) / oikealla: point-to-point -yhteys (2-johtiminen)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260