Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Prosessiautomaatio – Ratkaisujen luominen kestävää teollisuutta varten Kestävien prosessien luominen innovatiivisilla tuotteilla, avoimilla ja turvallisilla digitalisointiratkaisuilla ja skaalautuvilla palveluilla. Avain tähän on sähköistys, verkottaminen ja automaatio, joilla luodaan resursseja säästävä maailma, All Electric Society.

Prosessiteollisuus ylhäältä päin sekä prosessiautomaatiota koskevat visualisoinnit

Avain kestävän prosessiteollisuuden toteuttamiseen on tehokkuuden ja tuotoksen lisääminen sekä energiankulutuksen vähentäminen. Avoimien ja turvallisten digitalisointiratkaisujen käyttö tietojen avoimuuden lisäämiseksi on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Yksilölliset ratkaisut prosessiteollisuuteen

Erittäin monitahoisten prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien tulee vastata äärimmäisissäkin olosuhteissa jatkuvasti kasvaviin suurta turvallisuutta, käytettävyyttä, luotettavuutta ja parempaa tehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Tietojesi asianmukainen kerääminen, siirtäminen ja käsittely on tärkeää: hyödynnä räätälöityjä ratkaisujamme tuotantojärjestelmiesi ja niiden infrastruktuurin digitalisointiin, valvontaan ja kestävään modernisointiin.

Kaksi henkilöä valvovat prosessilaitteistoa valvontatilassa

Pidä prosessilaitteistoa kokonaisuudessaan silmällä valvontatilasta käsin.

Digitalisointi kentältä pilveen Tehokkuuden ja järjestelmäkäytettävyyden parantaminen älykkäillä seuranta- ja valvontaratkaisuilla

Paranna henkilöiden ja järjestelmien turvallisuutta, vältä odottamattomat seisokkiajat ja täytä ympäristö- ja energiatehokkuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset, kuten ISO 50001 -standardi. Käyttötiedot, energiamäärät tai hälytysilmoitus – me laadimme optimaalisen konseptin kentän tietojen keräämiseen ja siirtämiseen ja toimitamme nämä tiedot oikeaan paikkaan. Hätäsuihkut, tuotantolaitoksen valvonta tai tuotantojärjestelmän digitaalisen kuvan muodostaminen – tutustu esimerkkeihin monitorointiratkaisuistamme eri järjestelmäalueille.

Modulaarinen tuotanto Module Type Packagen (MTP) avulla

Modulaarinen automaatio MTP:n avulla Reagoi nopeasti ja joustavasti nykyisiin vaatimuksiin

Jotta voit varmistaa kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä, sinun on kyettävä reagoimaan markkinatilanteeseen joustavasti kaikkina aikoina. Prosessijärjestelmien modularisointi Module Type Packagen (MTP) avulla tarjoaa monia lisäarvoja, jotta koko arvoketju olisi tehokas. Järjestelmäoperaattorina, järjestelmäintegraattorina tai moduulitoimittajana voit reagoida asiakkaidesi vaatimuksiin lyhyellä varoitusajalla lyhyiden suunnitteluaikojen ansiosta ja hyödyntää vastaavaa markkinapotentiaalia. Lisää nyt tehokkuutta ja vähennä samalla energiankulutusta.

Tuulienergia-, aurinkoenergia- ja elektrolyysijärjestelmä

Ratkaisut sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon Power-to-X-teollisuudessa.

Power to X Power to X -teknologialla All Electric Societyyn

Tee tuotannosta energia- ja resurssitehokasta avoimilla ja turvallisilla digitalisointiratkaisuilla sekä innovatiivisilla tuotteilla. Olemme tukenasi Power to X -prosessien automatisoinnissa, sähköistämisessä ja digitalisoinnissa.

Ratkaisujamme käytetään jo tänään perinteisessä prosessiteollisuudessa. Lue lisää siitä, kuinka lukuisat käyttötapauksemme täyttävät myös vetyteollisuudelle asetetut vaatimukset.

Virtuaalinen prosessijärjestelmä
Avoimet ja turvalliset digitalisaatioratkaisut

Miten prosessiteollisuuden digitalisaatio voi onnistua? Tutustu virtuaalisessa prosessijärjestelmässämme "Enhanced Connectivity for Smart Production" -moton mukaisiin ratkaisuihin ja nopeuta järjestelmäsi digitalisaatiota.

Vieraile prosessilaitoksessa nyt
Virtuaalinen prosessijärjestelmä

Teknologiat

Asiantuntemuksemme järjestelmiesi avoimeen ja turvalliseen verkottamiseen prosessiautomaatiossa.

Tuotteet

Yksilölliset ratkaisut prosessiautomaatioon luotettavien tuotteiden pohjalta.

Ohjausjärjestelmän kytkentäkaappi, jossa VIP-siirtomoduulit ja järjestelmäkaapelit

Räätälöidyissä ratkaisuissamme kaikki kattavan tuotevalikoiman komponentit toimivat saumattomassa yhteistyössä.

Tyypillisiin säätö-, monotorointi- ja optimointitehtäviin tarjoamme erilaisia liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan tuotteita ja ratkaisuja. Näin pystyt keräämään, siirtämään ja käsittelemään tietoja luotettavasti.

Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluu riviliitinjärjestelmiä, nykyaikaisia liitäntätekniikoita, järjestelmäkaapelointia, erilaisia ohjausjärjestelmiä, teholähteitä, UPS-järjestelmiä, elektronisia moottorinhallintajärjestelmiä, pumpun- tai moottorinvalvontaa ja etä-I/O-moduuleja. Lisäksi tarjoamme kenttäväylä- ja Ethernet-verkkoja sekä langattomia ratkaisuja ja pilviyhteyksiä.

Lataa tästä lisätietoja tuotteistamme prosessiteollisuuteen.

Toimialat keskipisteessä

Jokaista alaa koskevat omat vaatimukset. Asiantuntijoista koostuva verkostomme, jolla on toimiala- ja maakohtaista kokemusta, tarjoaa sinulle luotettavaa tukea.

Mies öljyn ja kaasun kuljetinlaitteiston luona

Ratkaisut öljylle ja kaasulle

Öljyn ja kaasun tuotannosta kuljetukseen ja sen työstöön asti kuljemme rinnallasi siirtymisessä digitaalisiin ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin järjestelmiin myös äärimmäisissä olosuhteissa. Digitaalista öljykenttää koskevat ratkaisumme perustuvat avoimeen ohjausympäristöön ja mahdollistavat nopeammat ja edullisemmat diagnoosit sekä tehokkaamman seurannan.

Mies ja langaton laite prosessijärjestelmän luona

Kemian ja lääkealan ratkaisut

Tarjoamme teknologiaa ja konsepteja teollisuuspuistojen, tuotantojärjestelmien ja pakkaamoiden digitalisointiin. Uudet, avoimeen ohjausympäristöön perustuvat valvonta- ja seurantaratkaisut mahdollistavat uusia tapoja järjestelmäkäytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseen.

Paperin- ja selluloosantuotanto

Muu prosessiteollisuus

Avoimet, turvalliset ja skaalattavat ratkaisut ovat siirrettävissä myös muille prosessiteollisuuden aloille. Niitä ovat esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuus, selluloosa- ja paperiteollisuus sekä sementtiteollisuus.

Laajalla toimialan asiantuntemuksellamme ja monivuotisella kokemuksellamme prosessiteollisuudesta kehitämme sovelluksiasi varten tekniikoita ja konsepteja, jotka perustuvat laitteistojen ja ohjelmistojen avoimiin standardeihin.

Asiakasreferenssit

Tutustu siihen, miksi prosessiteollisuuden alan asiakkaamme ovat valinneet ratkaisujen toimittajaksi Phoenix Contactin.

Ratkaisut prosessiautomaatioon
Ratkaisut prosessiautomaatioon YouTube

Järjestelmän käytettävyyden ja turvallisuuden parantaminen Braskem Idesassa

"Phoenix Contactin ratkaisut auttavat parantamaan järjestelmän turvallisuutta."Näin sanoo Enrique de Dios, Meksikossa sijaitsevan Braskem Idesan työnjohtaja.

Tutustu videon avulla tarkemmin yhteistyöhömme muovimateriaalien valmistajan, Braskem Idesan kanssa. Seurantaratkaisujemme käyttö parantaa tuotantojärjestelmien käytettävyyttä ja kilpailukykyä.