Jalostamot

Jalostamot

Maksimaalinen käytettävyys

Phoenix Contact on asiantuntija monipuolisissa ratkaisuissa, jotka auttavat minimoimaan järjestelmän seisokkiajat.

Järjestelmäkäytettävyys on avainasemassa, kun kenttäväyläjärjestelmiä integroidaan prosessijärjestelmiin automaatiota varten. Tämä koskee sekä PROFIBUS PA:ta että myös FOUNDATION Fieldbusia.

Phoenix Contact on kokenut kumppanisi monipuolisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Ratkaisut parantavat järjestelmäkäytettävyyttä rajoittamalla vian seuraukset segmenttiin. Esimerkiksi erotusvahvistimia voidaan vaihtaa tai lisätä prosessin aikana ilman, että se haittaa kenttäväyläsolmujen tiedonsiirtoa.

Edut

  • Hot-Swap-ominaisuudella varustetut komponentit varmistavat parhaan käytettävyyden häiriötapauksessa
  • Nopea asennus - asennusvalmiit, esijohdotetut kenttäliitäntäkotelot
  • Kompaktit johdotusratkaisut, kuten Termination Carrier, mahdollistavat useiden signaalien tilaa säästävän kytkennän

Liitäntärasiat

Liitäntärasia käytössä  

Valmiiksi asennetut liitäntärasiat Ex-alueelle

Liitäntärasiat ovat asennusvalmiita kytkentäkoteloita, joiden avulla voit toteuttaa monenlaisia liitäntöjä kenttätasolle.

Liitäntärasiat on joko esivalmisteltu yksilöllistä mukauttamista varten, tai täysin varusteltuja sisältäen kaikki erotusvahvistimet ja kaapeloinnin. Ne sopivat myös Ex-alueella käytettäviksi.

Ratkaisut PROFIBUS PA:lle ja FOUNDATION Fieldbusille

Kytkentäkaappi tiedonsiirtoon PROFIBUS PA:n tai Foundation Fieldbusin kautta  

Ratkaisut tiedonsiirtoon FOUNDATION Fieldbusin tai PROFIBUS PA:n kautta

Luotettavaan ja saumattomaan tiedonsiirtoon FOUNDATION Fieldbusin tai PROFIBUS PA:n kautta löydät tässä valmiiksi johdotettuja ratkaisuja.

Näin säästät asennusaikaa ja Hot Swap -komponentit varmistavat järjestelmäkäytettävyyden. 4-johtimisille kenttälaitteille on saatavana myös 24 V DC -versioita.

Termination Carrier

Termination Carrier  

Termination Carrier signaalien kytkentään

Prosessiteknisissä järjestelmissä esiintyy jopa 10 000 signaalia. Siksi tehokkaat vaihtoehdot nopeaan ja virheettömään kytkentään ovat tärkeitä.

Phoenix Contactin Termination Carrier -alustat ovat sopiva johdotusratkaisu, kun useita signaaleja pitää yhdistää tilaa säästäen ja selkeästi prosessin ohjausjärjestelmään.

Luonnostaan turvallisten signaalien kytkentärakenne

Vähennä kytkentäkaappien määrää nostamalla signaali- ja pakkaustiheyttä. Phoenix Contactin ratkaisut signaalien kytkentään ovat tilaa säästäviä ja selkeitä Ex-alueella, ristikytkennässä Interface-moduulien avulla sekä DCS-järjestelmän I/O-korteissa. Innovatiiviset merkintäratkaisut - myös Ex-alueelle - täydentävät valikoiman.

Luonnostaan turvallisten signaalien kytkentärakenne  

Phoenix Contactin tilaa säästävät ratkaisut signaalien kytkentään

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260