Valvo jalostettavaksi tai varastoitavaksi kuljetettavaa tuotetta.
Kun tuotetta kuljetaan tuotantolaitoksesta jalostettavaksi tai varastoitavaksi säiliöihin, tuotteen laatua, virtausmäärää ja mahdollisia vuotoja on valvottava jatkuvasti. Standardoidut mittausmenetelmät (esim. API) edellyttävät myös elektroniikalta standardoitua tietojenkäsittelyä.
Phoenix Contactilta on saatavana modulaarisia ohjaus- ja I/O-järjestelmäratkaisuja lähes kaikille yleisille signaalityypeille. Alakohtaiset toimintomoduulikirjastot helpottavat mittausasemien integrointia huomattavasti. Varastosäiliöiden automaattista täyttöä ja tyhjennystä varten on lisäksi saatavana testattuja valvontaratkaisuja.
Phoenix Contactin ohjaus- ja tiedonsiirtotekniikan modulaarinen rakenne mahdollistaa säiliön valvontajärjestelmän laajentamisen koska tahansa.
Täyttötasoja sekä syöttö- ja poistomääriä voidaan seurata jatkuvasti, sillä laskenta perustuu säiliöiden reaaliaikaisiin tietoihin.
LACT-yksikköjä (Lease Automatic Custody Transfer) varten Phoenix Contact tarjoaa automaattisia mittaus- ja valvontaratkaisuja, joissa on alakohtaiset toimintomoduulit.
API-standardiin perustuen kuljetettavan tuotteen tiheys, lämpötila ja koostumus analysoidaan. Näin API-yhteensopivat tiedot ovat jatkuvasti käytettävissä laskentaa ja jatkokäsittelyä varten.
4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus tai PROFIBUS PA: Phoenix Contactin modulaarinen ohjausjärjestelmä mahdollistaa useiden yleisten mittausarvojen käsittelyn.
Matkalla varastosäiliöön voit näin lukea ja ohjata kaikkia laitteita, kuten pumppuasemat, venttiilit tai virtausmittarit. Merkittävä etu: järjestelmää voidaan muuttaa koska tahansa niin, että myös muiden etätiedonsiirtotekniikoiden saumaton integrointi on mahdollista.
"$pageName"