GTF 76/230 - Skilleklemme
3121012

Skilleklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 41 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved lukket skilleskyver, stilling "on", signaliserer den gule lampen jordet, normal drift
Etter at skilleskyveren er åpnet i stilling "off", viser den røde lampen om kretsen har jordforbindelse