UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme
3005662

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt:  0,5 mm2- 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan laskes med den faste broen FBI ...