ZDIK 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme
3006470

Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. og 2. etasje tilkobling på høyre side, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 3. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter