Lask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, nominell strøm: 32 A, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype
Lask
Poltall
3
Delingsmål
5,2 mm
Belastningsstrøm maksimal
32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Belastningsstrøm maksimal
32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)
Delingsmål
5,2 mm
Farge
grå (RAL 7042)
Material
Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PA
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)